Pyöreät sisäkkeet ja liu´ut tarjoavat viimeistellyn ulkomuodon ja suojaavat pyöreiden putkien, pylväiden tai pilarien päätä. Saatavilla on kaksi mallia: joko rihlattu maksimaalista otetta varten, jolloin niitä voidaan käyttää monissa eri putkimitoissa, tai sileävartinen, jolloin ne voivat mahtua tiettyyn putkikokoon ja tarjoavat etumatkaa helppoon asennukseen.
Saatavilla on valikoima eri tyyppejä ja tyylejä:
Käytetään yleisesti kalusteiden ja teollisuuden laitteistojen käyttökohteissa. Materiaalien monipuolisuus, viimeistelyt ja värit tarjoavat runsaasti vaihtoehtoja esteettisen ulkomuodon parantamiseen sekä huipputason istuvuuden käyttökohteeseesi.
Materiaali: LDPE, ABS, LDPE - PIR, PE Väri: Musta, Valkoinen, Harmaa, Oranssi, Keltainen, Punainen, Ruskea, Sininen, Vihreä, Keskiharmaa Sarjanumero: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | D | H | h | Materiaali | Seinän maksimipaksuus | Minimum Wall Thickness | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0386 € - 0,0601 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.472 in
12.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
ABS
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
5
|
||
| 0,0773 € - 0,1202 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.709 in
18.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
ABS
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
5
|
||
| 0,0619 € - 0,0962 € | 200 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
|
ABS
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
5
|
||
| 0,1511 € - 0,2351 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.575 in
40.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
ABS
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
5
|
||
| 0,3205 € - 0,4986 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.362 in
60.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
ABS
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
5
|
||
| 0,1176 € - 0,1829 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.984 in
25.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
ABS
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
5
|
||
| 0,1166 € - 0,1813 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.102 in
28.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
5
|
||
| 0,0245 € - 0,0381 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.512 in
13.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
ABS
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
5
|
||
| 0,0773 € - 0,1202 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.709 in
18.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
5
|
||
| 0,1089 € - 0,1694 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.866 in
22.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
5
|
||
| 0,1263 € - 0,1965 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.984 in
25.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
5
|
||
| 0,1403 € - 0,2182 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.181 in
30.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
ABS
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
5
|
||
| 0,1666 € - 0,2591 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.496 in
38.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
ABS
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
5
|
||
| 0,1281 € - 0,1993 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.984 in
25.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
ABS
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
5
|
||
| 0,1542 € - 0,2399 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.181 in
30.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
ABS
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
5
|
||
| 0,1115 € - 0,1734 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.866 in
22.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
ABS
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
5
|
||
| 0,107 € - 0,1664 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.102 in
28.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
ABS
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
5
|
||
| 0,1139 € - 0,1772 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.102 in
28.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
ABS
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
5
|
||
| 0,2044 € - 0,3179 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.26 in
32.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
5
|
||
| 0,193 € - 0,3003 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.26 in
32.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
ABS
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
5
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa