Valikko Haku

Pyöreät putkien sisäkkeet

Varastossa

Pyöreät sisäkkeet ja liu´ut tarjoavat viimeistellyn ulkomuodon ja suojaavat pyöreiden putkien, pylväiden tai pilarien päätä. Saatavilla on kaksi mallia: joko rihlattu maksimaalista otetta varten, jolloin niitä voidaan käyttää monissa eri putkimitoissa, tai sileävartinen, jolloin ne voivat mahtua tiettyyn putkikokoon ja tarjoavat etumatkaa helppoon asennukseen.

Saatavilla on valikoima eri tyyppejä ja tyylejä:

  • Kevyet pyöreät sisäkkeet on helppo koota, ja niissä on korkealaatuinen viimeistely. Brittiläisen koon valikoimassa on sileä varsi, kun taas metrisessä valikoimassa varsi on rihlattu.
  • Putken päätysisäkkeet on valmistettu pientiheyksisestä polyeteenistä, ja ne on uritettu, joten ne istuvat tiiviisti ja suojaavat putken teräviltä reunoilta.
  • Vakiomuotoiset pyöreät sisäkkeet ovat uritettuja helppoa asennusta, varmaa istuvuutta ja terävien reunojen peittämistä varten.
  • Pyöreät kuperat sisäkkeet tarjoavat hienon viimeistelyn korkealaatuisille putkimaisille osille.

Käytetään yleisesti kalusteiden ja teollisuuden laitteistojen käyttökohteissa. Materiaalien monipuolisuus, viimeistelyt ja värit tarjoavat runsaasti vaihtoehtoja esteettisen ulkomuodon parantamiseen sekä huipputason istuvuuden käyttökohteeseesi.
  • Tarjoaa viimeistellyn ulkomuodon ja suojaa putkien, pylväiden tai pilarien päätä.
  • Painettavat sisäkkeet ovat joko rihlattuja maksimaalista otetta varten tai niiden varsi on sileä sujuvaa käyttöä varten.
  • Käytetään eri käyttökohteissa, kuten kalusteissa, rakennusalalla ja teollisuudessa.
Materiaali: LDPE, ABS, LDPE - PIR, PE Väri: Musta, Valkoinen, Harmaa, Oranssi, Keltainen, Punainen, Ruskea, Sininen, Vihreä, Keskiharmaa Sarjanumero: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
550 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D H h Materiaali Seinän maksimipaksuus Minimum Wall Thickness Tyyppi Osta
0,7782 € - 0,7782 € 63 Varastossa
95.0 mm
21.0 mm
LDPE
4.0 mm
1.5 mm
0,0449 € - 0,1184 € 475 Varastossa
14.0 mm
11.5 mm
LDPE
2.0 mm
1.5 mm
1,7575 € - 3,6908 € 8079 Varastossa
90.0 mm
20.0 mm
PE
5.0 mm
2.5 mm
1
0,2765 € - 0,2916 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.0 mm
11.5 mm
PE
2.5 mm
1.0 mm
0,0949 € - 0,2589 € 98 Varastossa
19.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,1102 € - 0,141 € 7066 Varastossa
22.2 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,1158 € - 0,1705 € 1870 Varastossa
25.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,0754 € - 0,1053 € 8752 Varastossa
10.0 mm
12.0 mm
PE
2.0 mm
1.5 mm
1
4,0737 € - 8,5548 € Kysy toimitusaikaa täältä
110.0 mm
28.0 mm
LDPE
4.5 mm
2.0 mm
0,936 € - 1,3933 € 3150 Varastossa
70.0 mm
21.0 mm
LDPE
4.5 mm
2.0 mm
0,0385 € - 0,1806 € 8633 Varastossa
15.8 mm
LDPE - PIR
20.0 mm
4
0,0698 € - 0,1756 € 7500 Varastossa
25.4 mm
LDPE - PIR
16.0 mm
4
0,0852 € - 0,123 € 6000 Varastossa
19.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,1032 € - 0,1273 € 7854 Varastossa
20.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,2277 € - 0,3891 € 5900 Varastossa
24.0 mm
11.5 mm
LDPE
2.5 mm
1.0 mm
4,5778 € - 9,6134 € Kysy toimitusaikaa täältä
105.0 mm
28.0 mm
LDPE
4.5 mm
2.0 mm
2,1662 € - 2,4977 € Kysy toimitusaikaa täältä
85.0 mm
21.0 mm
LDPE
4.0 mm
1.5 mm
0,5272 € - 0,6351 € 5595 Varastossa
55.0 mm
11.5 mm
LDPE
3.0 mm
1.0 mm
0,1044 € - 0,2622 € 3050 Varastossa
31.7 mm
LDPE - PIR
18.0 mm
4
0,087 € - 0,2189 € 14800 Varastossa
28.5 mm
LDPE - PIR
16.0 mm
4
  • / 28
Pyöreä putken päätytulppa 95.0 mm 1.5 mm 4.0 mm LDPE Musta

10258156

Hinta-alue
0,7782 € - 0,7782 €

Varastotasot
63 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    95.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    4.0 mm
  • Väri
    Musta
Pyöreä putken päätytulppa 14.0 mm 1.5 mm 2.0 mm LDPE Musta

10258194

Hinta-alue
0,1184 € - 0,0449 €

Varastotasot
475 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    14.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    2.0 mm
  • Väri
    Musta
Pyöreä putken päätytulppa 90.0 mm 2.5 mm 5.0 mm PE Musta

10258149

Hinta-alue
3,6908 € - 1,7575 €

Varastotasot
8079 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    90.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    5.0 mm
  • Väri
    Musta
Round Round Tube Insert 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Black LDPE

10450642

Hinta-alue
0,2916 € - 0,2765 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    50.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    2.5 mm
  • Väri
    Musta
Round Tube Insert 19.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Red PE

10106433

Hinta-alue
0,2589 € - 0,0949 €

Varastotasot
98 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    19.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    2.0 mm
  • Väri
    Punainen
Pyöreä putken päätytulppa 22.2 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE - PIR Ruskea

10081723

Hinta-alue
0,141 € - 0,1102 €

Varastotasot
7066 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    22.2 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    2.0 mm
  • Väri
    Ruskea
Pyöreä putken päätytulppa 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Vihreä

10081624

Hinta-alue
0,1705 € - 0,1158 €

Varastotasot
1870 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    25.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
  • Väri
    Vihreä
Pyöreä putken päätytulppa 10.0 mm 1.5 mm 2.0 mm PE Valkoinen

10183113

Hinta-alue
0,1053 € - 0,0754 €

Varastotasot
8752 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    10.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    2.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
Pyöreä putken päätytulppa 110.0 mm 2.0 mm 4.5 mm LDPE Musta

10258071

Hinta-alue
8,5548 € - 4,0737 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    110.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    4.5 mm
  • Väri
    Musta
Pyöreä putken päätytulppa 70.0 mm 2.0 mm 4.5 mm LDPE Musta

10258118

Hinta-alue
1,3933 € - 0,936 €

Varastotasot
3150 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    70.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    4.5 mm
  • Väri
    Musta
Pyöreä Pyöreä putken päätytulppa 15.8 mm 20 Musta LDPE - PIR

10092644

Hinta-alue
0,1806 € - 0,0385 €

Varastotasot
8633 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    15.8 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    20.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Materiaali
    LDPE - PIR
Pyöreä Pyöreä putken päätytulppa 25.4 mm 16 Musta LDPE - PIR

10092767

Hinta-alue
0,1756 € - 0,0698 €

Varastotasot
7500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    25.4 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    16.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Materiaali
    LDPE - PIR
Pyöreä putken päätytulppa 19.0 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE - PIR Vihreä

10081686

Hinta-alue
0,123 € - 0,0852 €

Varastotasot
6000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    19.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    2.0 mm
  • Väri
    Vihreä
Pyöreä putken päätytulppa 20.0 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE - PIR Sininen

10081587

Hinta-alue
0,1273 € - 0,1032 €

Varastotasot
7854 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    20.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    2.0 mm
  • Väri
    Sininen
Pyöreä putken päätytulppa 24.0 mm 1.0 mm 2.5 mm LDPE Musta

10258095

Hinta-alue
0,3891 € - 0,2277 €

Varastotasot
5900 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    24.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    2.5 mm
  • Väri
    Musta
Pyöreä putken päätytulppa 105.0 mm 2.0 mm 4.5 mm LDPE Musta

10258064

Hinta-alue
9,6134 € - 4,5778 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    105.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    4.5 mm
  • Väri
    Musta
Pyöreä putken päätytulppa 85.0 mm 1.5 mm 4.0 mm LDPE Musta

10258132

Hinta-alue
2,4977 € - 2,1662 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    85.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    4.0 mm
  • Väri
    Musta
Pyöreä putken päätytulppa 55.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE Musta

10258101

Hinta-alue
0,6351 € - 0,5272 €

Varastotasot
5595 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    55.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
  • Väri
    Musta
Pyöreä Pyöreä putken päätytulppa 31.7 mm 18 Musta LDPE - PIR

10092750

Hinta-alue
0,2622 € - 0,1044 €

Varastotasot
3050 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    31.7 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    18.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Materiaali
    LDPE - PIR
Pyöreä Pyöreä putken päätytulppa 28.5 mm 16 Musta LDPE - PIR

10092781

Hinta-alue
0,2189 € - 0,087 €

Varastotasot
14800 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    28.5 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    16.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Materiaali
    LDPE - PIR