Valikko Haku

Pyöreä putken päätytulppa 35.0 mm 1.0 mm 3.0 mm PE Musta

Black Polished Round Insert & Glide is made of LDPE to fit 1.0-3.0 mm gauge tubes with a wall thickness.
Essentra tuotenumero:

10412312

Valmistajan tuotenumero:

466576

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1750 - 17499 0,1198 €
17500 + 0,1139 €
Vakiopakkaus: 1750

Tilaa useita 1750

Kokonaishinta:

209,65 €

1750 x 0,1198 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 35.0 mm
H 11.5 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Seinän maksimipaksuus 3.0 mm
Väri Musta
Materiaali PE
Tullinimike 3917400099

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä