Valikko Haku

Pyöreä päätytulppa 50.0 mm 1.0 mm 2.5 mm PE Musta

Essentra tuotenumero:

10377277

Valmistajan tuotenumero:

461344

180 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
60 - 599 0,6152 €
600 + 0,2916 €
Vakiopakkaus: 600

Tilaa useita 60

Kokonaishinta:

36,91 €

60 x 0,6152 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 50.5 mm
H 11.7 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Seinän maksimipaksuus 2.5 mm
Väri Musta
Valmis Matta
Materiaali PE
Tyyppi 2
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä