Valikko Haku

Pyöreä putken päätytulppa 20.0 mm 0.8 mm 2.5 mm Harmaa LDPE - PIR

Tämä pyöreä sisäke lisää kiillotetun ulkomuodon ja suojan pyöreiden putkien ja tolppien päille. Sillä on erinomainen tartunta ja täydellinen istuvuus putkimittoihin, mikä tekee asennuksesta helppoa. Suojaa myös teräviltä reunoilta. Se on harmaa ja valmistettu LDPE:stä.
Essentra tuotenumero:

20777043

Valmistajan tuotenumero:

20777043

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
6000 - 29999 0,0253 €
30000 + 0,0228 €
Vakiopakkaus: 6000

Tilaa useita 6000

Kokonaishinta:

151,80 €

6000 x 0,0253 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 20.0 mm
H 11.5 mm
h 3.0 mm
Minimum Wall Thickness 0.8 mm
Seinän maksimipaksuus 2.5 mm
Väri Harmaa
Materiaali LDPE - PIR
Tyyppi 1
Tullinimike 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä