Valikko Haku

Pyöreä putken päätytulppa 27.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Musta LDPE - PIR

Tämä pyöreä sisäke lisää kiillotetun ulkomuodon ja suojan pyöreiden putkien ja tolppien päille. Sillä on erinomainen tartunta ja täydellinen istuvuus putkimittoihin, mikä tekee asennuksesta helppoa. Suojaa myös teräviltä reunoilta. Se on musta ja valmistettu LDPE:stä.
Essentra tuotenumero:

20595012

Valmistajan tuotenumero:

20595012

8700 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
300 - 2999 0,0644 €
3000 - 14999 0,046 €
15000 + 0,0414 €
Vakiopakkaus: 3000

Tilaa useita 300

Kokonaishinta:

19,32 €

300 x 0,0644 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 27.0 mm
H 11.5 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Seinän maksimipaksuus 3.0 mm
Väri Musta
Valmis Ei pinnoitetta
Materiaali LDPE - PIR
Tyyppi 2
Tullinimike 39235
Recycled Content Percentage % 100%

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä