Valikko Haku

Pyöreä putken päätytulppa 63.5 mm 1.0 mm 3.0 mm PE Musta

Tämä pyöreä putkisisäke lisää kiillotetun ulkomuodon ja suojan pyöreiden putkien ja tolppien päille. Sillä on erinomainen tartunta ja täydellinen istuvuus putkimittoihin, mikä tekee asennuksesta helppoa. Suojaa myös teräviltä reunoilta.
Essentra tuotenumero:

10079249

Valmistajan tuotenumero:

111500

795 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
25 - 249 0,7496 €
250 + 0,5122 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 25

Kokonaishinta:

18,74 €

25 x 0,7496 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 63.5 mm
H 14.5 mm
Seinän Minimi 1.0 mm
Seinän maksimipaksuus 3.0 mm
Väri Musta
Valmis Kiillotettu
Materiaali PE
Tyyppi 1
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä