Valikko Haku

Pyöreä putken päätytulppa 75.0 mm 2.0 mm 4.0 mm PE Harmaa

Tämä pyöreä putkisisäke lisää kiillotetun ulkomuodon ja suojan pyöreiden putkien ja tolppien päille. Sillä on erinomainen tartunta ja täydellinen istuvuus putkimittoihin, mikä tekee asennuksesta helppoa. Suojaa myös teräviltä reunoilta.
Essentra tuotenumero:

10121290

Valmistajan tuotenumero:

111171

125 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
25 - 249 1,3114 €
250 - 2499 0,7774 €
2500 + 0,7381 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 25

Kokonaishinta:

32,79 €

25 x 1,3114 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 75.0 mm
H 22.0 mm
Minimum Wall Thickness 2.0 mm
Seinän maksimipaksuus 4.0 mm
Väri Harmaa
Valmis Kiillotettu
Materiaali PE
Tyyppi 1
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä