Valikko Haku

Pyöreä putken päätytulppa 15.8 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE Musta

Tämä pyöreä putkisisäke lisää kiillotetun ulkomuodon ja suojan pyöreiden putkien ja tolppien päille. Sillä on erinomainen tartunta ja täydellinen istuvuus putkimittoihin, mikä tekee asennuksesta helppoa. Suojaa myös teräviltä reunoilta.
Essentra tuotenumero:

10075401

Valmistajan tuotenumero:

111055

161550 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 4999 0,2002 €
5000 + 0,0953 €
Vakiopakkaus: 5000

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

100,10 €

500 x 0,2002 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 15.8 mm
H 11.5 mm
Minimum Wall Thickness 0.8 mm
Seinän maksimipaksuus 2.0 mm
Väri Musta
Valmis Käsitelty
Materiaali LDPE
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä