Valikko Haku

Pyöreä putken päätytulppa 47.6 mm 1.0 mm 1.5 mm LDPE - PIR Oranssi

Tämä pyöreä putkisisäke lisää kiillotetun ulkomuodon ja suojan pyöreiden putkien ja tolppien päille. Sillä on erinomainen tartunta ja täydellinen istuvuus putkimittoihin, mikä tekee asennuksesta helppoa. Suojaa myös teräviltä reunoilta.
Essentra tuotenumero:

10120699

Valmistajan tuotenumero:

110798

1203 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
80 - 799 1,2141 €
800 + 0,2834 €
Vakiopakkaus: 800

Tilaa useita 80

Kokonaishinta:

97,13 €

80 x 1,2141 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 47.6 mm
H 15.5 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Seinän maksimipaksuus 1.5 mm
Väri Oranssi
Valmis Kiillotettu
Materiaali LDPE - PIR
Tyyppi 1
Tullinimike 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä