Valikko Haku

Pyöreä putken päätytulppa 88.9 mm 1.8 mm 4.0 mm PE Valkoinen

Tämä pyöreä putkisisäke lisää kiillotetun ulkomuodon ja suojan pyöreiden putkien ja tolppien päille. Sillä on erinomainen tartunta ja täydellinen istuvuus putkimittoihin, mikä tekee asennuksesta helppoa. Suojaa myös teräviltä reunoilta.
Essentra tuotenumero:

10330845

Valmistajan tuotenumero:

085088960303

54 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 49 4,3997 €
50 - 999 2,5654 €
1000 + 1,8077 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

44,00 €

10 x 4,3997 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 88.9 mm
H 21.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.8 mm
Seinän maksimipaksuus 4.0 mm
Väri Valkoinen
Valmis Kohokuvioinen
Materiaali PE
Tyyppi Load Bearing
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä