Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Round Load Bearing Glides serve as both protection plugs and glides. Ideal for moderate to heavy-duty applications. Protects floors from scratches and damage.
Materiaali: ABS, Nailon, Butyraatti, LDPE, HDPE Väri: Musta Sarjanumero: SR1632
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Gauge | Väri | Materiaali | OD | WT | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1188 € - 0,2495 € | 14400 Varastossa |
19
|
Musta
|
ABS
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 0,1345 € - 0,2826 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
21
|
Musta
|
ABS
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,1417 € - 0,2976 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
20
|
Musta
|
ABS
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 0,1225 € - 0,2572 € | 13000 Varastossa |
20
|
Musta
|
ABS
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 0,2856 € - 0,6778 € | 1615 Varastossa |
18
|
Musta
|
ABS
|
2 in
50.8 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,1333 € - 0,2799 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
22
|
Musta
|
ABS
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
||
| 0,2309 € - 0,6041 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
18
|
Musta
|
ABS
|
1.626 in
41.3 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,2432 € - 0,6188 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
18
|
Musta
|
ABS
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,1637 € - 0,2746 € | 6300 Varastossa |
17
|
Musta
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,1417 € - 0,2976 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
12
|
Musta
|
ABS
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 0,1417 € - 0,2976 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
19
|
Musta
|
ABS
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 0,2467 € - 0,4242 € | 1380 Varastossa |
14
|
Musta
|
ABS
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 0,2315 € - 0,4862 € | 2200 Varastossa |
14
|
Musta
|
ABS
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 0,1936 € - 0,5805 € | 1100 Varastossa |
12
|
Musta
|
ABS
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 0,2764 € - 0,5805 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
18
|
Musta
|
ABS
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,188 € - 0,4184 € | 7200 Varastossa |
16
|
Musta
|
Butyraatti
|
1 in
25.4 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
| 0,1625 € - 0,269 € | 6650 Varastossa |
18
|
Musta
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,1907 € - 0,3101 € | 2520 Varastossa |
14
|
Musta
|
ABS
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 0,1223 € - 0,2569 € | 6800 Varastossa |
16
|
Musta
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 0,2916 € - 0,4933 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
16
|
Musta
|
ABS
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.067 in
1.7 mm