Valikko Haku

Pyöreät liu'ut

Varastossa

Round Load Bearing Glides serve as both protection plugs and glides. Ideal for moderate to heavy-duty applications. Protects floors from scratches and damage.

  • Käytetään suojatulppana tai liukukappaleena.
  • Suunniteltu sopimaan letkun tai putken päähän.
  • Suojaa lattioita naarmuilta, hankauksilta ja muilta vaurioilta.
Materiaali: ABS, Nailon, Butyraatti, LDPE, HDPE Väri: Musta Sarjanumero: SR1632

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
82 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Gauge Väri Materiaali OD WT Osta
0,1417 € - 0,2976 € Kysy toimitusaikaa täältä
19
Musta
ABS
28.6 mm
1.1 mm
0,1417 € - 0,2976 € Kysy toimitusaikaa täältä
12
Musta
ABS
28.6 mm
2.8 mm
0,1637 € - 0,2746 € 6300 Varastossa
17
Musta
ABS
25.4 mm
1.5 mm
0,2467 € - 0,4242 € 1380 Varastossa
14
Musta
ABS
31.8 mm
2.1 mm
0,2315 € - 0,4862 € 2200 Varastossa
14
Musta
ABS
34.9 mm
2.1 mm
0,1936 € - 0,5805 € 1100 Varastossa
12
Musta
ABS
38.1 mm
1.1 mm
0,2764 € - 0,5805 € Kysy toimitusaikaa täältä
18
Musta
ABS
38.1 mm
1.2 mm
0,2432 € - 0,6188 € Kysy toimitusaikaa täältä
18
Musta
ABS
44.5 mm
1.2 mm
0,2856 € - 0,6778 € 1615 Varastossa
18
Musta
ABS
50.8 mm
1.2 mm
0,1627 € - 0,4862 € 1280 Varastossa
20
Musta
ABS
34.9 mm
1.2 mm
0,3915 € - 0,8723 € Kysy toimitusaikaa täältä
18
Musta
Butyraatti
38.1 mm
1.2 mm
0,3971 € - 0,884 € 2380 Varastossa
16
Musta
Nailon
41.3 mm
1.7 mm
0,2386 € - 0,3674 € Kysy toimitusaikaa täältä
16
Musta
ABS
44.5 mm
1.7 mm
0,1501 € - 0,3153 € 4750 Varastossa
12
Musta
ABS
31.8 mm
2.8 mm
0,1695 € - 0,4862 € 990 Varastossa
13
Musta
ABS
34.9 mm
2.4 mm
0,2764 € - 0,5805 € Kysy toimitusaikaa täältä
19
Musta
ABS
38.1 mm
3.0 mm
0,2195 € - 0,6188 € 990 Varastossa
11
Musta
ABS
44.5 mm
3.0 mm
0,3111 € - 0,6778 € 1020 Varastossa
16
Musta
ABS
50.8 mm
1.7 mm
0,7415 € - 1,191 € 1000 Varastossa
13
Musta
ABS
76.2 mm
1.7 mm
0,2315 € - 0,4862 € Kysy toimitusaikaa täältä
16
Musta
ABS
34.9 mm
1.7 mm
  • / 5
Round Glide 28.6 mm 1.1 mm Black ABS

10165546

Hinta-alue
0,2976 € - 0,1417 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    28.6 mm
  • WT
    1.1 mm
  • Gauge
    19
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 28.6 mm 2.8 mm Black ABS

10165508

Hinta-alue
0,2976 € - 0,1417 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    28.6 mm
  • WT
    2.8 mm
  • Gauge
    12
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 25.4 mm 1.5 mm Black ABS

10165461

Hinta-alue
0,2746 € - 0,1637 €

Varastotasot
6300 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    25.4 mm
  • WT
    1.5 mm
  • Gauge
    17
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 31.8 mm 2.1 mm Black ABS

10165584

Hinta-alue
0,4242 € - 0,2467 €

Varastotasot
1380 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    31.8 mm
  • WT
    2.1 mm
  • Gauge
    14
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 34.9 mm 2.1 mm Black ABS

10165621

Hinta-alue
0,4862 € - 0,2315 €

Varastotasot
2200 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    34.9 mm
  • WT
    2.1 mm
  • Gauge
    14
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 38.1 mm 1.1 mm Black ABS

10165669

Hinta-alue
0,5805 € - 0,1936 €

Varastotasot
1100 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    38.1 mm
  • WT
    1.1 mm
  • Gauge
    12
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 38.1 mm 1.2 mm Black ABS

10165706

Hinta-alue
0,5805 € - 0,2764 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    38.1 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gauge
    18
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 44.5 mm 1.2 mm Black ABS

10165782

Hinta-alue
0,6188 € - 0,2432 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    44.5 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gauge
    18
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 50.8 mm 1.2 mm Black ABS

10165829

Hinta-alue
0,6778 € - 0,2856 €

Varastotasot
1615 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    50.8 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gauge
    18
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 34.9 mm 1.2 mm Black ABS

10165652

Hinta-alue
0,4862 € - 0,1627 €

Varastotasot
1280 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    34.9 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gauge
    20
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 38.1 mm 1.2 mm Black Butyrate

10165690

Hinta-alue
0,8723 € - 0,3915 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    38.1 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gauge
    18
  • Materiaali
    Butyraatti
  • Väri
    Musta
Round Glide 41.3 mm 1.7 mm Black Nylon

10165737

Hinta-alue
0,884 € - 0,3971 €

Varastotasot
2380 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    41.3 mm
  • WT
    1.7 mm
  • Gauge
    16
  • Materiaali
    Nailon
  • Väri
    Musta
Round Glide 44.5 mm 1.7 mm Black ABS

10165775

Hinta-alue
0,3674 € - 0,2386 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    44.5 mm
  • WT
    1.7 mm
  • Gauge
    16
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 31.8 mm 2.8 mm Black ABS

10165577

Hinta-alue
0,3153 € - 0,1501 €

Varastotasot
4750 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    31.8 mm
  • WT
    2.8 mm
  • Gauge
    12
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 34.9 mm 2.4 mm Black ABS

10165614

Hinta-alue
0,4862 € - 0,1695 €

Varastotasot
990 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    34.9 mm
  • WT
    2.4 mm
  • Gauge
    13
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 38.1 mm 3.0 mm Black ABS

10165713

Hinta-alue
0,5805 € - 0,2764 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    38.1 mm
  • WT
    3.0 mm
  • Gauge
    19
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 44.5 mm 3.0 mm Black ABS

10165751

Hinta-alue
0,6188 € - 0,2195 €

Varastotasot
990 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    44.5 mm
  • WT
    3.0 mm
  • Gauge
    11
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 50.8 mm 1.7 mm Black ABS

10165812

Hinta-alue
0,6778 € - 0,3111 €

Varastotasot
1020 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    50.8 mm
  • WT
    1.7 mm
  • Gauge
    16
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 76.2 mm 1.7 mm Black ABS

10165850

Hinta-alue
1,191 € - 0,7415 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    76.2 mm
  • WT
    1.7 mm
  • Gauge
    13
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 34.9 mm 1.7 mm Black ABS

10165638

Hinta-alue
0,4862 € - 0,2315 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    34.9 mm
  • WT
    1.7 mm
  • Gauge
    16
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta