Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Round Load Bearing Glides serve as both protection plugs and glides. Ideal for moderate to heavy-duty applications. Protects floors from scratches and damage.
Materiaali: ABS, Nailon, Butyraatti, LDPE, HDPE Väri: Musta Sarjanumero: SR1632
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Gauge | Väri | Materiaali | OD | WT | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1417 € - 0,2976 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
19
|
Musta
|
ABS
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 0,1417 € - 0,2976 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
12
|
Musta
|
ABS
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 0,1637 € - 0,2746 € | 6300 Varastossa |
17
|
Musta
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,2467 € - 0,4242 € | 1380 Varastossa |
14
|
Musta
|
ABS
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 0,2315 € - 0,4862 € | 2200 Varastossa |
14
|
Musta
|
ABS
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 0,1936 € - 0,5805 € | 1100 Varastossa |
12
|
Musta
|
ABS
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 0,2764 € - 0,5805 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
18
|
Musta
|
ABS
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,2432 € - 0,6188 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
18
|
Musta
|
ABS
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,2856 € - 0,6778 € | 1615 Varastossa |
18
|
Musta
|
ABS
|
2 in
50.8 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,1627 € - 0,4862 € | 1280 Varastossa |
20
|
Musta
|
ABS
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,3915 € - 0,8723 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
18
|
Musta
|
Butyraatti
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,3971 € - 0,884 € | 2380 Varastossa |
16
|
Musta
|
Nailon
|
1.626 in
41.3 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 0,2386 € - 0,3674 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
16
|
Musta
|
ABS
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 0,1501 € - 0,3153 € | 4750 Varastossa |
12
|
Musta
|
ABS
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 0,1695 € - 0,4862 € | 990 Varastossa |
13
|
Musta
|
ABS
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 0,2764 € - 0,5805 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
19
|
Musta
|
ABS
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,2195 € - 0,6188 € | 990 Varastossa |
11
|
Musta
|
ABS
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,3111 € - 0,6778 € | 1020 Varastossa |
16
|
Musta
|
ABS
|
2 in
50.8 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 0,7415 € - 1,191 € | 1000 Varastossa |
13
|
Musta
|
ABS
|
3 in
76.2 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 0,2315 € - 0,4862 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
16
|
Musta
|
ABS
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.067 in
1.7 mm