Valikko Haku

Pyöreät liu'ut

Varastossa

Round Load Bearing Glides serve as both protection plugs and glides. Ideal for moderate to heavy-duty applications. Protects floors from scratches and damage.

  • Käytetään suojatulppana tai liukukappaleena.
  • Suunniteltu sopimaan letkun tai putken päähän.
  • Suojaa lattioita naarmuilta, hankauksilta ja muilta vaurioilta.
Materiaali: ABS, Nailon, Butyraatti, LDPE, HDPE Väri: Musta Sarjanumero: SR1632

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
82 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Gauge Väri Materiaali OD WT Osta
0,1268 € - 0,2664 € 28500 Varastossa
18
Musta
ABS
12.7 mm
1.2 mm
0,1188 € - 0,2495 € 14400 Varastossa
19
Musta
ABS
9.5 mm
1.1 mm
0,1345 € - 0,2826 € Kysy toimitusaikaa täältä
21
Musta
ABS
12.7 mm
0.8 mm
0,2309 € - 0,6041 € Kysy toimitusaikaa täältä
18
Musta
ABS
41.3 mm
1.2 mm
0,2432 € - 0,6188 € Kysy toimitusaikaa täältä
18
Musta
ABS
44.5 mm
1.2 mm
0,1417 € - 0,2976 € Kysy toimitusaikaa täältä
13
Musta
ABS
15.9 mm
2.4 mm
0,1529 € - 0,3418 € Kysy toimitusaikaa täältä
17
Musta
Butyraatti
15.9 mm
1.5 mm
0,1333 € - 0,2799 € Kysy toimitusaikaa täältä
22
Musta
ABS
14.3 mm
0.7 mm
0,1706 € - 0,2584 € 2600 Varastossa
14
Musta
ABS
15.9 mm
2.1 mm
0,1544 € - 0,2381 € 7200 Varastossa
22
Musta
ABS
15.9 mm
0.7 mm
0,1255 € - 0,2637 € Kysy toimitusaikaa täältä
16
Musta
ABS
19.1 mm
1.7 mm
0,2315 € - 0,4862 € 2200 Varastossa
14
Musta
ABS
34.9 mm
2.1 mm
0,1417 € - 0,2976 € Kysy toimitusaikaa täältä
20
Musta
ABS
12.7 mm
0.9 mm
0,1225 € - 0,2572 € 13000 Varastossa
20
Musta
ABS
14.3 mm
0.9 mm
0,1936 € - 0,5805 € 1100 Varastossa
12
Musta
ABS
38.1 mm
1.1 mm
0,1302 € - 0,2131 € Kysy toimitusaikaa täältä
22
Musta
ABS
19.1 mm
0.7 mm
0,2301 € - 0,5127 € 4980 Varastossa
17
Musta
Nailon
19.2 mm
1.5 mm
0,1694 € - 0,2556 € Kysy toimitusaikaa täältä
22
Musta
ABS
12.7 mm
0.7 mm
0,1459 € - 0,3064 € 11700 Varastossa
11
Musta
ABS
15.9 mm
3.0 mm
0,1223 € - 0,2569 € 8000 Varastossa
12
Musta
ABS
25.4 mm
2.8 mm
  • / 5
Round Glide 12.7 mm 1.2 mm Black ABS

10165065

Hinta-alue
0,2664 € - 0,1268 €

Varastotasot
28500 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    12.7 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gauge
    18
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Pyöreä Pyöreä päätytulppa ABS 0.375 in 19

10165041

Hinta-alue
0,2495 € - 0,1188 €

Varastotasot
14400 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    9.5 mm
  • WT
    1.1 mm
  • Gauge
    19
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 12.7 mm 0.8 mm Black ABS

10165089

Hinta-alue
0,2826 € - 0,1345 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    12.7 mm
  • WT
    0.8 mm
  • Gauge
    21
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 41.3 mm 1.2 mm Black ABS

10165744

Hinta-alue
0,6041 € - 0,2309 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    41.3 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gauge
    18
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 44.5 mm 1.2 mm Black ABS

10165782

Hinta-alue
0,6188 € - 0,2432 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    44.5 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gauge
    18
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 15.9 mm 2.4 mm Black ABS

10165157

Hinta-alue
0,2976 € - 0,1417 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    15.9 mm
  • WT
    2.4 mm
  • Gauge
    13
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 15.9 mm 1.5 mm Black Butyrate

10165195

Hinta-alue
0,3418 € - 0,1529 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    15.9 mm
  • WT
    1.5 mm
  • Gauge
    17
  • Materiaali
    Butyraatti
  • Väri
    Musta
Round Glide 14.3 mm 0.7 mm Black ABS

10165126

Hinta-alue
0,2799 € - 0,1333 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    14.3 mm
  • WT
    0.7 mm
  • Gauge
    22
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Pyöreä Pyöreä päätytulppa ABS 0.625 in 14

10165164

Hinta-alue
0,2584 € - 0,1706 €

Varastotasot
2600 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    15.9 mm
  • WT
    2.1 mm
  • Gauge
    14
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 15.9 mm 0.7 mm Black ABS

10165232

Hinta-alue
0,2381 € - 0,1544 €

Varastotasot
7200 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    15.9 mm
  • WT
    0.7 mm
  • Gauge
    22
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 19.1 mm 1.7 mm Black ABS

10165270

Hinta-alue
0,2637 € - 0,1255 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    19.1 mm
  • WT
    1.7 mm
  • Gauge
    16
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 34.9 mm 2.1 mm Black ABS

10165621

Hinta-alue
0,4862 € - 0,2315 €

Varastotasot
2200 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    34.9 mm
  • WT
    2.1 mm
  • Gauge
    14
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Pyöreä Pyöreä päätytulppa ABS 0.500 in 20

10165072

Hinta-alue
0,2976 € - 0,1417 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    12.7 mm
  • WT
    0.9 mm
  • Gauge
    20
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 14.3 mm 0.9 mm Black ABS

10165119

Hinta-alue
0,2572 € - 0,1225 €

Varastotasot
13000 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    14.3 mm
  • WT
    0.9 mm
  • Gauge
    20
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 38.1 mm 1.1 mm Black ABS

10165669

Hinta-alue
0,5805 € - 0,1936 €

Varastotasot
1100 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    38.1 mm
  • WT
    1.1 mm
  • Gauge
    12
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 19.1 mm 0.7 mm Black ABS

10165324

Hinta-alue
0,2131 € - 0,1302 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    19.1 mm
  • WT
    0.7 mm
  • Gauge
    22
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 19.2 mm 1.5 mm Black Nylon

10165362

Hinta-alue
0,5127 € - 0,2301 €

Varastotasot
4980 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    19.2 mm
  • WT
    1.5 mm
  • Gauge
    17
  • Materiaali
    Nailon
  • Väri
    Musta
Round Glide 12.7 mm 0.7 mm Black ABS

10165096

Hinta-alue
0,2556 € - 0,1694 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    12.7 mm
  • WT
    0.7 mm
  • Gauge
    22
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 15.9 mm 3.0 mm Black ABS

10165133

Hinta-alue
0,3064 € - 0,1459 €

Varastotasot
11700 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    15.9 mm
  • WT
    3.0 mm
  • Gauge
    11
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 25.4 mm 2.8 mm Black ABS

10165409

Hinta-alue
0,2569 € - 0,1223 €

Varastotasot
8000 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    25.4 mm
  • WT
    2.8 mm
  • Gauge
    12
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta