Round Threaded Inserts are quick-fit inserts for tube ends and connecting pipes, designed for secure screw fixing. Provides a stable and secure mounting point for various furniture and equipment components.
Materiaali: Teräs, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Alumiini Väri: Väritön, Musta Sarjanumero: SR1430, SR1570, SR1567
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | H | Kierrekoko | Väri | Materiaali | D | WT | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4167 € - 0,9106 € | 24900 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
M8
|
Musta
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,3564 € - 0,7485 € | 6950 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Musta
|
HDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,9121 € - 1,9509 € | 3450 Varastossa |
0.827 in
21.0 mm
|
M10
|
Musta
|
HDPE
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,6707 € - 1,0553 € | 434 Varastossa |
|
M8
|
Musta
|
PA6
|
|
|
||
| 1,023 € - 1,7962 € | 750 Varastossa |
|
M10
|
Musta
|
LDPE
|
|
|
||
| 1,0426 € - 1,8383 € | 150 Varastossa |
|
M8
|
Musta
|
PA6
|
|
|
||
| 0,7732 € - 1,2194 € | 1800 Varastossa |
|
M10
|
Musta
|
PA6
|
|
|
||
| 0,5374 € - 0,8728 € | 360 Varastossa |
|
M10
|
Musta
|
PA6
|
|
|
||
| 0,8223 € - 1,2952 € | 1376 Varastossa |
|
M8
|
Musta
|
PA6
|
|
|
||
| 1,4875 € - 2,4137 € | 150 Varastossa |
|
M8
|
Musta
|
PA6
|
|
|
||
| 0,8434 € - 1,6559 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M10
|
Musta
|
LDPE
|
|
|
||
| 0,4055 € - 0,7897 € | 1000 Varastossa |
|
M8
|
Musta
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,0061 € - 1,4911 € | 2900 Varastossa |
1.299 in
33.0 mm
|
M6
|
Musta
|
Nailon
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,6848 € - 1,4381 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M6
|
Väritön
|
Teräs
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,8728 € - 1,833 € | 1760 Varastossa |
|
M10
|
Väritön
|
Teräs
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,4336 € - 0,9106 € | 4642 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Musta
|
HDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,9767 € - 2,0511 € | 1280 Varastossa |
|
M10
|
Väritön
|
Teräs
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,4434 € - 0,9312 € | 10600 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
M8
|
Musta
|
HDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,7535 € - 1,5825 € | 2980 Varastossa |
|
M8
|
Musta
|
Teräs
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,856 € - 1,7976 € | 8060 Varastossa |
|
M10
|
Musta
|
Teräs
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa