Valikko Haku

Pyöreät kierteelliset sisäkkeet

Varastossa

Round Threaded Inserts are quick-fit inserts for tube ends and connecting pipes, designed for secure screw fixing. Provides a stable and secure mounting point for various furniture and equipment components.

  • Se on saatavana pika-asennettavina sisäkkeinä.
  • Sopii erinomaisesti putkien päihin ja putkien liittämiseen.
  • Käytetään valmistus-, pakkaus- ja rakennusteollisuudessa.
Materiaali: Teräs, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Alumiini Väri: Väritön, Musta Sarjanumero: SR1430, SR1570, SR1567

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
61 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus H Kierrekoko Väri Materiaali D WT Osta
10163900 3,6344 € - 6,9026 € 1100 Varastossa
M10
Valualumiiniseos
32.0 mm
1.5 mm
0,6393 € - 1,3426 € 92620 Varastossa
M8
Musta
Teräs
25.0 mm
1.2 mm
4,4085 € - 9,8616 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
Väritön
Teräs
31.7 mm
1.6 mm
0,638 € - 1,6733 € 460 Varastossa
M8
Väritön
Teräs
32.0 mm
1.2 mm
0,423 € - 0,8884 € 4642 Varastossa
19.0 mm
M10
Musta
HDPE
30.0 mm
2.0 mm
0,894 € - 1,8774 € 1840 Varastossa
M8
Väritön
Teräs
38.0 mm
1.2 mm
0,4627 € - 0,9717 € 4000 Varastossa
19.0 mm
M10
Musta
HDPE
32.0 mm
2.0 mm
0,6215 € - 1,3052 € 1260 Varastossa
M6
Musta
Teräs
22.0 mm
1.0 mm
0,5339 € - 1,403 € 1940 Varastossa
M10
Musta
Teräs
25.0 mm
1.5 mm
0,805 € - 1,6905 € 2000 Varastossa
M8
Musta
Teräs
38.0 mm
1.2 mm
0,6681 € - 1,403 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Väritön
Teräs
25.0 mm
1.0 mm
0,3696 € - 0,7762 € 3400 Varastossa
19.0 mm
M8
Musta
HDPE
22.0 mm
2.0 mm
3,8372 € - 7,4195 € 500 Varastossa
M10
Valualumiiniseos
32.0 mm
2.0 mm
0,5955 € - 1,2506 € 102160 Varastossa
M6
Musta
Teräs
18.0 mm
1.0 mm
0,5011 € - 1,311 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Väritön
Teräs
22.0 mm
1.0 mm
0,4791 € - 1,2564 € 27420 Varastossa
M6
Väritön
Teräs
19.0 mm
1.0 mm
0,8515 € - 1,7883 € 1960 Varastossa
M10
Väritön
Teräs
32.0 mm
1.2 mm
0,3176 € - 0,667 € 3982 Varastossa
18.0 mm
M8
Musta
HDPE
18.0 mm
2.0 mm
0,6955 € - 1,4605 € 10000 Varastossa
19.0 mm
M10
Musta
PP
40.0 mm
2.0 mm
0,3299 € - 0,5117 € 3275 Varastossa
18.0 mm
M8
Musta
HDPE
20.0 mm
2.0 mm
  • / 4
Kierteinen sisäke Valualumiiniseos

10163900

Hinta-alue
6,9026 € - 3,6344 €

Varastotasot
1100 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    32.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Materiaali
    Valualumiiniseos
  • Tullinimike
    7616991099
Liukujalka jousikiinnityksellä - Nivelletty M8 25.0 mm 1.2 mm Teräs

10291672

Hinta-alue
1,3426 € - 0,6393 €

Varastotasot
92620 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Materiaali
    Teräs
  • Väri
    Musta
Kierteinen sisäke M10 Pyöreä 28.5 mm Teräs Väritön

10164037

Hinta-alue
9,8616 € - 4,4085 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    31.7 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Materiaali
    Teräs
  • Väri
    Väritön
Liukujalka jousikiinnityksellä - Nivelletty M8 32.0 mm 1.2 mm Teräs

10291771

Hinta-alue
1,6733 € - 0,638 €

Varastotasot
460 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    32.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Materiaali
    Teräs
  • Väri
    Väritön
Kierteinen sisäke 2.0 mm HDPE Musta

10286548

Hinta-alue
0,8884 € - 0,423 €

Varastotasot
4642 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    30.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Materiaali
    HDPE
Liukujalka jousikiinnityksellä - Nivelletty M8 38.0 mm 1.2 mm Teräs

10291788

Hinta-alue
1,8774 € - 0,894 €

Varastotasot
1840 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    38.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Materiaali
    Teräs
  • Väri
    Väritön
Kierteinen sisäke 2.0 mm HDPE Musta

10286562

Hinta-alue
0,9717 € - 0,4627 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    32.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Materiaali
    HDPE
Liukujalka jousikiinnityksellä - Nivelletty M6 22.0 mm 1.0 mm Teräs

10291658

Hinta-alue
1,3052 € - 0,6215 €

Varastotasot
1260 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    22.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Materiaali
    Teräs
  • Väri
    Musta
Liukujalka jousikiinnityksellä - Nivelletty M10 25.0 mm 1.5 mm Teräs

10291702

Hinta-alue
1,403 € - 0,5339 €

Varastotasot
1940 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Materiaali
    Teräs
  • Väri
    Musta
Liukujalka jousikiinnityksellä - Nivelletty M8 38.0 mm 1.2 mm Teräs

10291696

Hinta-alue
1,6905 € - 0,805 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    38.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Materiaali
    Teräs
  • Väri
    Musta
Liukujalka jousikiinnityksellä - Nivelletty M6 25.0 mm 1.0 mm Teräs

10291757

Hinta-alue
1,403 € - 0,6681 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Materiaali
    Teräs
  • Väri
    Väritön
Kierteinen sisäke 2.0 mm HDPE Musta

10286494

Hinta-alue
0,7762 € - 0,3696 €

Varastotasot
3400 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    22.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Materiaali
    HDPE
Kierteinen sisäke Valualumiiniseos

10163917

Hinta-alue
7,4195 € - 3,8372 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    32.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Materiaali
    Valualumiiniseos
  • Tullinimike
    7616999099
Liukujalka jousikiinnityksellä - Nivelletty M6 18.0 mm 1.0 mm Teräs

10291641

Hinta-alue
1,2506 € - 0,5955 €

Varastotasot
102160 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    18.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Materiaali
    Teräs
  • Väri
    Musta
Liukujalka jousikiinnityksellä - Nivelletty M6 22.0 mm 1.0 mm Teräs

10291740

Hinta-alue
1,311 € - 0,5011 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    22.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Materiaali
    Teräs
  • Väri
    Väritön
Liukujalka jousikiinnityksellä - Nivelletty M6 19.0 mm 1.0 mm Teräs

10291733

Hinta-alue
1,2564 € - 0,4791 €

Varastotasot
27420 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    19.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Materiaali
    Teräs
  • Väri
    Väritön
32.0 mm Liukujalka jousikiinnityksellä - Nivelletty Teräs

10291795

Hinta-alue
1,7883 € - 0,8515 €

Varastotasot
1960 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    32.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Materiaali
    Teräs
  • Väri
    Väritön
Kierteinen sisäke 2.0 mm HDPE Musta

10286470

Hinta-alue
0,667 € - 0,3176 €

Varastotasot
3982 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    18.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Materiaali
    HDPE
Kierteinen sisäke 2.0 mm PP Musta

10286593

Hinta-alue
1,4605 € - 0,6955 €

Varastotasot
10000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    40.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Materiaali
    PP
Kierteinen sisäke 2.0 mm HDPE Musta

10286487

Hinta-alue
0,5117 € - 0,3299 €

Varastotasot
3275 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    20.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Materiaali
    HDPE