Round Threaded Inserts are quick-fit inserts for tube ends and connecting pipes, designed for secure screw fixing. Provides a stable and secure mounting point for various furniture and equipment components.
Materiaali: Teräs, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Alumiini Väri: Väritön, Musta Sarjanumero: SR1430, SR1570, SR1567
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | H | Kierrekoko | Väri | Materiaali | D | WT | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8658 € - 1,6839 € | 750 Varastossa |
|
M8
|
Musta
|
PA6
|
|
|
||
| 0,63 € - 0,9935 € | 4736 Varastossa |
|
M10
|
Musta
|
PA6
|
|
|
||
| 1,4454 € - 2,3435 € | 490 Varastossa |
|
M10
|
Musta
|
LDPE
|
|
|
||
| 0,7072 € - 1,5471 € | 2625 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
M10
|
Musta
|
HDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,369 € - 0,775 € | 5800 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Musta
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,7732 € - 1,2194 € | 1400 Varastossa |
|
M10
|
Musta
|
PA6
|
|
|
||
| 0,5501 € - 0,8925 € | 1026 Varastossa |
|
M8
|
Musta
|
PA6
|
|
|
||
| 1,0426 € - 1,8383 € | 150 Varastossa |
|
M8
|
Musta
|
PA6
|
|
|
||
| 0,9121 € - 1,9509 € | 3450 Varastossa |
0.827 in
21.0 mm
|
M10
|
Musta
|
HDPE
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,6707 € - 1,0553 € | 434 Varastossa |
|
M8
|
Musta
|
PA6
|
|
|
||
| 1,4875 € - 2,4137 € | 150 Varastossa |
|
M8
|
Musta
|
PA6
|
|
|
||
| 0,5374 € - 0,8728 € | 360 Varastossa |
|
M10
|
Musta
|
PA6
|
|
|
||
| 0,8223 € - 1,2952 € | 1376 Varastossa |
|
M8
|
Musta
|
PA6
|
|
|
||
| 1,023 € - 1,7962 € | 750 Varastossa |
|
M10
|
Musta
|
LDPE
|
|
|
||
| 0,8434 € - 1,6559 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M10
|
Musta
|
LDPE
|
|
|
||
| 3,382 € - 7,5737 € | 205 Varastossa |
|
M10
|
Väritön
|
Teräs
|
1 in
25.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,6371 € - 1,3379 € | 1220 Varastossa |
|
M6
|
Musta
|
Teräs
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,8251 € - 1,7328 € | 2003 Varastossa |
|
M8
|
Musta
|
Teräs
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,4911 € - 1,2878 € | 29520 Varastossa |
|
M6
|
Väritön
|
Teräs
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,6539 € - 1,7151 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M8
|
Väritön
|
Teräs
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa