Valikko Haku

Pyöreät kierteelliset sisäkkeet

Varastossa

Round Threaded Inserts are quick-fit inserts for tube ends and connecting pipes, designed for secure screw fixing. Provides a stable and secure mounting point for various furniture and equipment components.

  • Se on saatavana pika-asennettavina sisäkkeinä.
  • Sopii erinomaisesti putkien päihin ja putkien liittämiseen.
  • Käytetään valmistus-, pakkaus- ja rakennusteollisuudessa.
Materiaali: Teräs, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Alumiini Väri: Väritön, Musta Sarjanumero: SR1430, SR1570, SR1567

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
61 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus H Kierrekoko Väri Materiaali D WT Osta
0,4167 € - 0,9106 € 24900 Varastossa
19.0 mm
M8
Musta
HDPE
28.0 mm
2.0 mm
0,3564 € - 0,7485 € 6950 Varastossa
19.0 mm
M10
Musta
HDPE
25.0 mm
2.0 mm
1,0061 € - 2,8173 € 4628 Varastossa
M10
Väritön
Teräs
51.0 mm
1.2 mm
0,9163 € - 1,9243 € 1842 Varastossa
M8
Väritön
Teräs
38.0 mm
1.2 mm
0,6553 € - 1,3762 € 3900 Varastossa
M6
Musta
Teräs
25.0 mm
1.0 mm
0,5473 € - 1,4381 € 1340 Varastossa
M10
Musta
Teräs
25.0 mm
1.5 mm
0,5136 € - 1,3438 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Väritön
Teräs
22.0 mm
1.0 mm
0,3788 € - 0,7956 € 4400 Varastossa
19.0 mm
M8
Musta
HDPE
22.0 mm
2.0 mm
1,0356 € - 2,1748 € 4750 Varastossa
21.0 mm
M10
Musta
HDPE
50.0 mm
2.0 mm
1,0258 € - 2,2485 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
M8
Musta
HDPE
50.0 mm
2.0 mm
1,204 € - 2,5285 € 4466 Varastossa
M10
Väritön
Teräs
51.0 mm
1.2 mm
0,5668 € - 0,7571 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Väritön
Teräs
51.0 mm
1.2 mm
0,9879 € - 2,7642 € 3860 Varastossa
M8
Väritön
Teräs
51.0 mm
1.2 mm
4,5187 € - 10,1081 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
Väritön
Teräs
31.7 mm
1.6 mm
0,7128 € - 1,497 € 10000 Varastossa
19.0 mm
M10
Musta
PP
40.0 mm
2.0 mm
0,5374 € - 0,8728 € 360 Varastossa
M10
Musta
PA6
1,023 € - 1,7962 € 750 Varastossa
M10
Musta
LDPE
0,8223 € - 1,2952 € 1376 Varastossa
M8
Musta
PA6
1,4875 € - 2,4137 € 150 Varastossa
M8
Musta
PA6
0,8434 € - 1,6559 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
Musta
LDPE
  • / 4
Kierteinen sisäke 19.0 mm Musta HDPE

10286531

Hinta-alue
0,9106 € - 0,4167 €

Varastotasot
24900 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    28.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Materiaali
    HDPE
Kierteinen sisäke 19.0 mm Musta HDPE

10286524

Hinta-alue
0,7485 € - 0,3564 €

Varastotasot
6950 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    25.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Materiaali
    HDPE
Liukujalka jousikiinnityksellä - Nivelletty M10 51.0 mm 1.2 mm Teräs

10304761

Hinta-alue
2,8173 € - 1,0061 €

Varastotasot
4628 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    51.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Materiaali
    Teräs
  • Sisäkkeen materiaali
    Teräs
Liukujalka jousikiinnityksellä - Nivelletty M8 38.0 mm 1.2 mm Teräs

10291788

Hinta-alue
1,9243 € - 0,9163 €

Varastotasot
1842 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    38.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Materiaali
    Teräs
  • Väri
    Väritön
Liukujalka jousikiinnityksellä - Nivelletty M6 25.0 mm 1.0 mm Teräs

10291665

Hinta-alue
1,3762 € - 0,6553 €

Varastotasot
3900 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Materiaali
    Teräs
  • Väri
    Musta
Liukujalka jousikiinnityksellä - Nivelletty M10 25.0 mm 1.5 mm Teräs

10291702

Hinta-alue
1,4381 € - 0,5473 €

Varastotasot
1340 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Materiaali
    Teräs
  • Väri
    Musta
Liukujalka jousikiinnityksellä - Nivelletty M6 22.0 mm 1.0 mm Teräs

10291740

Hinta-alue
1,3438 € - 0,5136 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    22.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Materiaali
    Teräs
  • Väri
    Väritön
Kierteinen sisäke 2.0 mm HDPE Musta

10286494

Hinta-alue
0,7956 € - 0,3788 €

Varastotasot
4400 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    22.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Materiaali
    HDPE
Kierteinen sisäke 2.0 mm HDPE Musta

10286616

Hinta-alue
2,1748 € - 1,0356 €

Varastotasot
4750 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    50.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Materiaali
    HDPE
Kierteinen sisäke 2.0 mm HDPE Musta

10286609

Hinta-alue
2,2485 € - 1,0258 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    50.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Materiaali
    HDPE
Liukujalka jousikiinnityksellä - Nivelletty M10 51.0 mm 1.2 mm Teräs

10304730

Hinta-alue
2,5285 € - 1,204 €

Varastotasot
4466 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    51.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Materiaali
    Teräs
  • Sisäkkeen materiaali
    Teräs
Liukujalka jousikiinnityksellä - Nivelletty M6 51.0 mm 1.2 mm Teräs

10435922

Hinta-alue
0,7571 € - 0,5668 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    51.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Materiaali
    Teräs
  • Sisäkkeen materiaali
    Teräs
Liukujalka jousikiinnityksellä - Nivelletty M8 51.0 mm 1.2 mm Teräs

10304747

Hinta-alue
2,7642 € - 0,9879 €

Varastotasot
3860 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    51.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Materiaali
    Teräs
  • Sisäkkeen materiaali
    Teräs
Kierteinen sisäke M10 Pyöreä 28.5 mm Teräs Väritön

10164037

Hinta-alue
10,1081 € - 4,5187 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    31.7 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Materiaali
    Teräs
  • Väri
    Väritön
Kierteinen sisäke 2.0 mm PP Musta

10286593

Hinta-alue
1,497 € - 0,7128 €

Varastotasot
10000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    40.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Materiaali
    PP
Kierteinen sisäke M10 Pyöreä 2.0 mm PA6 Musta

10328170

Hinta-alue
0,8728 € - 0,5374 €

Varastotasot
360 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Materiaali
    PA6
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteinen sisäke M10 Pyöreä 2.0 mm LDPE Musta

10328217

Hinta-alue
1,7962 € - 1,023 €

Varastotasot
750 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Materiaali
    LDPE
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteinen sisäke M8 Pyöreä 2.0 mm PA6 Musta

10328132

Hinta-alue
1,2952 € - 0,8223 €

Varastotasot
1376 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Materiaali
    PA6
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteinen sisäke M8 Pyöreä 2.0 mm PA6 Musta

10328163

Hinta-alue
2,4137 € - 1,4875 €

Varastotasot
150 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Materiaali
    PA6
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteinen sisäke M10 Pyöreä 2.0 mm LDPE Musta

10328200

Hinta-alue
1,6559 € - 0,8434 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Materiaali
    LDPE
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790