Valikko Haku

Pyöreät kierteelliset sisäkkeet - metalli

Varastossa

Round Threaded Inserts feature an internal thread for adjustable levelling feet and brackets. Their metal threads ensure a smooth, secure and durable fit, with two-piece mouldings that fit snugly into tubes.

Niiden metallikierteet takaavat sileän, tukevan ja kestävän istuvuuden, ja kaksiosaiset listat sopivat tiiviisti putkiin.Niissä on sisäkierre, joka sopii säädettäville tasausjaloille ja kiinnittimille.Ne sopivat erinomaisesti vaativaan käyttöön ja on valmistettu valetusta alumiiniseoksesta. Materiaali: HDPE, PA Väri: Musta, Harmaa Sarjanumero: SR1571, SR5438

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
84 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus H Väri Ruuvikoko h Staattisen kuormituksen maksimikapasiteetti D Yhteensopivat seinänpaksuudet Osta
24,6705 € - 24,6705 € Kysy toimitusaikaa täältä
43.0 mm
Musta
M12
43.0 mm
38.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,2645 € - 0,5554 € 6863 Varastossa
20.0 mm
Harmaa
20.0 mm
30.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,2179 € - 0,4577 € 2200 Varastossa
20.0 mm
Harmaa
20.0 mm
19.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,5556 € - 1,1667 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
Harmaa
20.0 mm
50.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,3974 € - 0,8346 € 3975 Varastossa
20.0 mm
Harmaa
20.0 mm
38.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,3203 € - 0,6727 € 18495 Varastossa
20.0 mm
Harmaa
20.0 mm
30.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,4293 € - 0,9016 € 4950 Varastossa
20.0 mm
Harmaa
20.0 mm
40.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,517 € - 1,0858 € 255 Varastossa
20.0 mm
Harmaa
20.0 mm
50.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,2273 € - 0,4773 € 27 Varastossa
20.0 mm
Harmaa
20.0 mm
20.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,3097 € - 0,6503 € 5188 Varastossa
20.0 mm
Musta
20.0 mm
30.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,206 € - 0,4326 € 4900 Varastossa
20.0 mm
Musta
20.0 mm
20.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,2857 € - 0,6001 € 9126 Varastossa
20.0 mm
Musta
20.0 mm
30.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,2379 € - 0,4996 € 84500 Varastossa
20.0 mm
Musta
20.0 mm
25.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,3163 € - 0,6643 € 2797 Varastossa
20.0 mm
Musta
20.0 mm
32.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,198 € - 0,4159 € 61100 Varastossa
20.0 mm
Musta
20.0 mm
20.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,19 € - 0,3991 € 10311 Varastossa
20.0 mm
Musta
20.0 mm
19.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,428 € - 0,8988 € 975 Varastossa
20.0 mm
Musta
20.0 mm
35.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,4599 € - 0,9658 € 4722 Varastossa
20.0 mm
Musta
20.0 mm
38.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,4997 € - 1,0495 € 11402 Varastossa
20.0 mm
Musta
20.0 mm
40.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,5941 € - 1,2477 € 699 Varastossa
20.0 mm
Musta
20.0 mm
60.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • / 5
Round Round Threaded Inserts - Metal 43.0 mm Black PA

10637456

Hinta-alue
24,6705 € - 24,6705 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    38.0 mm
  • H
    43.0 mm
  • h
    43.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Ruuvikoko
    M12
2 Threaded Insert M10 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303887

Hinta-alue
0,5554 € - 0,2645 €

Varastotasot
6863 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    30.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Yhteensopivat seinänpaksuudet
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M6 Round 1.5 mm HDPE Grey

10304006

Hinta-alue
0,4577 € - 0,2179 €

Varastotasot
2200 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    19.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Yhteensopivat seinänpaksuudet
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M12 Round 1.5 mm HDPE Grey

10304044

Hinta-alue
1,1667 € - 0,5556 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    50.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Yhteensopivat seinänpaksuudet
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M8 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303924

Hinta-alue
0,8346 € - 0,3974 €

Varastotasot
3975 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    38.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Yhteensopivat seinänpaksuudet
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M8 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303931

Hinta-alue
0,6727 € - 0,3203 €

Varastotasot
18495 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    30.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Yhteensopivat seinänpaksuudet
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M10 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303962

Hinta-alue
0,9016 € - 0,4293 €

Varastotasot
4950 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    40.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Yhteensopivat seinänpaksuudet
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M10 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303870

Hinta-alue
1,0858 € - 0,517 €

Varastotasot
255 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    50.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Yhteensopivat seinänpaksuudet
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M6 Round 1.5 mm HDPE Grey

10304051

Hinta-alue
0,4773 € - 0,2273 €

Varastotasot
27 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    20.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Yhteensopivat seinänpaksuudet
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M10 Round 30.0 mm 1-1.5 Black

10285961

Hinta-alue
0,6503 € - 0,3097 €

Varastotasot
5188 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    30.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Yhteensopivat seinänpaksuudet
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Materiaali
    HDPE
2 Threaded Insert M8 Round 20.0 mm 1-1.5 Black

10285923

Hinta-alue
0,4326 € - 0,206 €

Varastotasot
4900 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    20.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Yhteensopivat seinänpaksuudet
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Materiaali
    HDPE
2 Threaded Insert M8 Round 30.0 mm 1-1.5 Black

10285954

Hinta-alue
0,6001 € - 0,2857 €

Varastotasot
9126 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    30.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Yhteensopivat seinänpaksuudet
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Materiaali
    HDPE
2 Threaded Insert M8 Round 25.0 mm 1-1.5 Black

10285947

Hinta-alue
0,4996 € - 0,2379 €

Varastotasot
84500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    25.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Yhteensopivat seinänpaksuudet
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Materiaali
    HDPE
2 Threaded Insert M10 Round 32.0 mm 1-1.5 Black

10285985

Hinta-alue
0,6643 € - 0,3163 €

Varastotasot
2797 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    32.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Yhteensopivat seinänpaksuudet
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Materiaali
    HDPE
2 Threaded Insert M6 Round 20.0 mm 1-1.5 Black

10285916

Hinta-alue
0,4159 € - 0,198 €

Varastotasot
61100 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    20.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Yhteensopivat seinänpaksuudet
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Materiaali
    HDPE
2 Threaded Insert M6 Round 19.0 mm 1-1.5 Black

10285909

Hinta-alue
0,3991 € - 0,19 €

Varastotasot
10311 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    19.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Yhteensopivat seinänpaksuudet
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Materiaali
    HDPE
2 Threaded Insert M10 Round 35.0 mm 1-1.5 Black

10286005

Hinta-alue
0,8988 € - 0,428 €

Varastotasot
975 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    35.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Yhteensopivat seinänpaksuudet
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Materiaali
    HDPE
38.0 mm Kierteinen sisäke HDPE

10286029

Hinta-alue
0,9658 € - 0,4599 €

Varastotasot
4722 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    38.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Yhteensopivat seinänpaksuudet
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Materiaali
    HDPE
2 Threaded Insert M12 Round 40.0 mm 1-1.5 Black

10286067

Hinta-alue
1,0495 € - 0,4997 €

Varastotasot
11402 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    40.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Yhteensopivat seinänpaksuudet
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Materiaali
    HDPE
2 Threaded Insert M8 Round 60.0 mm 1-1.5 Black

10286104

Hinta-alue
1,2477 € - 0,5941 €

Varastotasot
699 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    60.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Yhteensopivat seinänpaksuudet
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Materiaali
    HDPE