Valikko Haku

Pyöreät kierteelliset sisäkkeet - metalli

Varastossa

Round Threaded Inserts feature an internal thread for adjustable levelling feet and brackets. Their metal threads ensure a smooth, secure and durable fit, with two-piece mouldings that fit snugly into tubes.

Niiden metallikierteet takaavat sileän, tukevan ja kestävän istuvuuden, ja kaksiosaiset listat sopivat tiiviisti putkiin.Niissä on sisäkierre, joka sopii säädettäville tasausjaloille ja kiinnittimille.Ne sopivat erinomaisesti vaativaan käyttöön ja on valmistettu valetusta alumiiniseoksesta. Materiaali: HDPE, PA Väri: Musta, Harmaa Sarjanumero: SR1571, SR5438

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
84 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus H Väri Ruuvikoko h Staattisen kuormituksen maksimikapasiteetti D Yhteensopivat seinänpaksuudet Osta
14,9232 € - 14,9232 € Kysy toimitusaikaa täältä
49.0 mm
Musta
M20
49.0 mm
50.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
24,6705 € - 24,6705 € Kysy toimitusaikaa täältä
43.0 mm
Musta
M12
43.0 mm
38.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
13,2528 € - 13,2528 € Kysy toimitusaikaa täältä
49.0 mm
Musta
M12
49.0 mm
48.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
25,2872 € - 47,2668 € Kysy toimitusaikaa täältä
42.0 mm
Musta
M12
42.0 mm
42.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
28,1834 € - 28,1834 € Kysy toimitusaikaa täältä
42.0 mm
Musta
M20
42.0 mm
42.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
28,888 € - 53,9945 € Kysy toimitusaikaa täältä
49.0 mm
Musta
M20
49.0 mm
48.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
24,6711 € - 46,1455 € Kysy toimitusaikaa täältä
49.0 mm
Musta
M16
49.0 mm
48.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
13,2528 € - 24,7547 € 70 Varastossa
49.0 mm
Musta
M10
49.0 mm
48.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,5037 € - 1,0579 € 4090 Varastossa
20.0 mm
Harmaa
20.0 mm
50.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,2126 € - 0,4466 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
Harmaa
20.0 mm
25.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,3841 € - 0,8067 € 4545 Varastossa
20.0 mm
Harmaa
20.0 mm
5.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
23,4663 € - 43,8454 € 48 Varastossa
43.0 mm
Musta
M10
43.0 mm
38.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
24,6705 € - 24,6705 € Kysy toimitusaikaa täältä
42.0 mm
Musta
M16
42.0 mm
42.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,2831 € - 0,5945 € 1900 Varastossa
20.0 mm
Harmaa
20.0 mm
25.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,2685 € - 0,5638 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
Harmaa
20.0 mm
32.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,7392 € - 1,5523 € 480 Varastossa
Musta
25.0 mm
1.5 mm | 0.059 in
14,9232 € - 14,9232 € 82 Varastossa
49.0 mm
Musta
M16
49.0 mm
50.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
28,888 € - 53,9945 € 48 Varastossa
49.0 mm
Musta
M20
49.0 mm
50.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,5303 € - 1,1137 € 4591 Varastossa
20.0 mm
Harmaa
20.0 mm
40.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,517 € - 1,0858 € 255 Varastossa
20.0 mm
Harmaa
20.0 mm
50.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
  • / 5
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274408

Hinta-alue
14,9232 € - 14,9232 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    50.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • h
    49.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Ruuvikoko
    M20
Round Round Threaded Inserts - Metal 43.0 mm Black PA

10637456

Hinta-alue
24,6705 € - 24,6705 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    38.0 mm
  • H
    43.0 mm
  • h
    43.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Ruuvikoko
    M12
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274361

Hinta-alue
13,2528 € - 13,2528 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    48.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • h
    49.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Ruuvikoko
    M12
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274453

Hinta-alue
47,2668 € - 25,2872 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    42.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • h
    42.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Ruuvikoko
    M12
Round Round Threaded Inserts - Metal 42.0 mm Black PA

10637630

Hinta-alue
28,1834 € - 28,1834 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    42.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • h
    42.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Ruuvikoko
    M20
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274484

Hinta-alue
53,9945 € - 28,888 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    48.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • h
    49.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Ruuvikoko
    M20
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274477

Hinta-alue
46,1455 € - 24,6711 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    48.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • h
    49.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Ruuvikoko
    M16
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274354

Hinta-alue
24,7547 € - 13,2528 €

Varastotasot
70 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    48.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • h
    49.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Ruuvikoko
    M10
2 Threaded Insert M8 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303795

Hinta-alue
1,0579 € - 0,5037 €

Varastotasot
4090 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    50.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Yhteensopivat seinänpaksuudet
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M6 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303856

Hinta-alue
0,4466 € - 0,2126 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    25.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Yhteensopivat seinänpaksuudet
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M10 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303917

Hinta-alue
0,8067 € - 0,3841 €

Varastotasot
4545 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    5.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Yhteensopivat seinänpaksuudet
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274439

Hinta-alue
43,8454 € - 23,4663 €

Varastotasot
48 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    38.0 mm
  • H
    43.0 mm
  • h
    43.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Ruuvikoko
    M10
Round Round Threaded Inserts - Metal 42.0 mm Black PA

10628522

Hinta-alue
24,6705 € - 24,6705 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    42.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • h
    42.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Ruuvikoko
    M16
2 Threaded Insert M8 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303849

Hinta-alue
0,5945 € - 0,2831 €

Varastotasot
1900 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    25.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Yhteensopivat seinänpaksuudet
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M8 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303894

Hinta-alue
0,5638 € - 0,2685 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    32.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Yhteensopivat seinänpaksuudet
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
Threaded Insert M10 Round 25.0 mm HDPE Black

10164112

Hinta-alue
1,5523 € - 0,7392 €

Varastotasot
480 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    25.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Yhteensopivat seinänpaksuudet
    1.5 mm | 0.059 in
  • Materiaali
    HDPE
  • Väri
    Musta
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274392

Hinta-alue
14,9232 € - 14,9232 €

Varastotasot
82 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    50.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • h
    49.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Ruuvikoko
    M16
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274507

Hinta-alue
53,9945 € - 28,888 €

Varastotasot
48 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    50.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • h
    49.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Ruuvikoko
    M20
2 Threaded Insert M8 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303818

Hinta-alue
1,1137 € - 0,5303 €

Varastotasot
4591 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    40.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Yhteensopivat seinänpaksuudet
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M10 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303870

Hinta-alue
1,0858 € - 0,517 €

Varastotasot
255 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    50.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Yhteensopivat seinänpaksuudet
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in