Valikko Haku

Pyöreät kierteelliset sisäkkeet - metalli

Varastossa

Round Threaded Inserts feature an internal thread for adjustable levelling feet and brackets. Their metal threads ensure a smooth, secure and durable fit, with two-piece mouldings that fit snugly into tubes.

Niiden metallikierteet takaavat sileän, tukevan ja kestävän istuvuuden, ja kaksiosaiset listat sopivat tiiviisti putkiin.Niissä on sisäkierre, joka sopii säädettäville tasausjaloille ja kiinnittimille.Ne sopivat erinomaisesti vaativaan käyttöön ja on valmistettu valetusta alumiiniseoksesta. Materiaali: HDPE, PA Väri: Musta, Harmaa Sarjanumero: SR1571, SR5438

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
84 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus H Väri Ruuvikoko h Staattisen kuormituksen maksimikapasiteetti D Yhteensopivat seinänpaksuudet Osta
0,404 € - 0,8485 € 11170 Varastossa
20.0 mm
Musta
20.0 mm
35.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,4612 € - 1,2433 € 3069 Varastossa
20.0 mm
Musta
20.0 mm
50.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,8108 € - 1,7027 € 4690 Varastossa
35.0 mm
Musta
35.0 mm
35.0 mm
1.5 mm | 0.059 in
0,2685 € - 0,5638 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
Harmaa
20.0 mm
32.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,5808 € - 1,2198 € 1070 Varastossa
20.0 mm
Harmaa
20.0 mm
60.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,2831 € - 0,5945 € 1900 Varastossa
20.0 mm
Harmaa
20.0 mm
25.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,2126 € - 0,4466 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
Harmaa
20.0 mm
25.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,5303 € - 1,1137 € 4591 Varastossa
20.0 mm
Harmaa
20.0 mm
40.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,3841 € - 0,8067 € 4545 Varastossa
20.0 mm
Harmaa
20.0 mm
5.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,517 € - 1,0858 € 255 Varastossa
20.0 mm
Harmaa
20.0 mm
50.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,4293 € - 0,9016 € 4950 Varastossa
20.0 mm
Harmaa
20.0 mm
40.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,5037 € - 1,0579 € 4090 Varastossa
20.0 mm
Harmaa
20.0 mm
50.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,5675 € - 1,1919 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
Harmaa
20.0 mm
60.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
11,8016 € - 11,8016 € 23 Varastossa
35.0 mm
Musta
M16
35.0 mm
30.0 mm
1.0 mm | 0.039 in
0,198 € - 0,4159 € 54900 Varastossa
20.0 mm
Musta
20.0 mm
20.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,4359 € - 0,9155 € 6750 Varastossa
20.0 mm
Musta
20.0 mm
38.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,5396 € - 1,1332 € 4353 Varastossa
20.0 mm
Musta
20.0 mm
50.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,2379 € - 0,4996 € 83470 Varastossa
20.0 mm
Musta
20.0 mm
25.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,642 € - 1,3482 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
Musta
20.0 mm
60.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,5223 € - 1,097 € 540 Varastossa
25.0 mm
Musta
25.0 mm
25.0 mm
1.5 mm | 0.059 in
  • / 5
2 Threaded Insert M8 Round 35.0 mm 1-1.5 Black

10285992

Hinta-alue
0,8485 € - 0,404 €

Varastotasot
11170 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    35.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Yhteensopivat seinänpaksuudet
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Materiaali
    HDPE
2 Threaded Insert M12 Round 50.0 mm 1-1.5 Black

10286098

Hinta-alue
1,2433 € - 0,4612 €

Varastotasot
3069 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    50.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Yhteensopivat seinänpaksuudet
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Materiaali
    HDPE
Threaded Insert M10 Round 35.0 mm PA Black

10248294

Hinta-alue
1,7027 € - 0,8108 €

Varastotasot
4690 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    35.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Yhteensopivat seinänpaksuudet
    1.5 mm | 0.059 in
2 Threaded Insert M8 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303894

Hinta-alue
0,5638 € - 0,2685 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    32.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Yhteensopivat seinänpaksuudet
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M10 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303979

Hinta-alue
1,2198 € - 0,5808 €

Varastotasot
1070 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    60.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Yhteensopivat seinänpaksuudet
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M8 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303849

Hinta-alue
0,5945 € - 0,2831 €

Varastotasot
1900 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    25.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Yhteensopivat seinänpaksuudet
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M6 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303856

Hinta-alue
0,4466 € - 0,2126 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    25.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Yhteensopivat seinänpaksuudet
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M8 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303818

Hinta-alue
1,1137 € - 0,5303 €

Varastotasot
4591 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    40.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Yhteensopivat seinänpaksuudet
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M10 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303917

Hinta-alue
0,8067 € - 0,3841 €

Varastotasot
4545 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    5.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Yhteensopivat seinänpaksuudet
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M10 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303870

Hinta-alue
1,0858 € - 0,517 €

Varastotasot
255 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    50.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Yhteensopivat seinänpaksuudet
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M10 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303962

Hinta-alue
0,9016 € - 0,4293 €

Varastotasot
4950 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    40.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Yhteensopivat seinänpaksuudet
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M8 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303795

Hinta-alue
1,0579 € - 0,5037 €

Varastotasot
4090 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    50.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Yhteensopivat seinänpaksuudet
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M8 Round 1.5 mm HDPE Grey

10304068

Hinta-alue
1,1919 € - 0,5675 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    60.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Yhteensopivat seinänpaksuudet
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.0 mm PA Black

10274293

Hinta-alue
11,8016 € - 11,8016 €

Varastotasot
23 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    30.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    1.0 mm
  • Ruuvikoko
    M16
2 Threaded Insert M6 Round 20.0 mm 1-1.5 Black

10285916

Hinta-alue
0,4159 € - 0,198 €

Varastotasot
54900 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    20.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Yhteensopivat seinänpaksuudet
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Materiaali
    HDPE
2 Threaded Insert M8 Round 38.0 mm 1-1.5 Black

10286012

Hinta-alue
0,9155 € - 0,4359 €

Varastotasot
6750 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    38.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Yhteensopivat seinänpaksuudet
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Materiaali
    HDPE
2 Threaded Insert M10 Round 50.0 mm 1-1.5 Black

10286081

Hinta-alue
1,1332 € - 0,5396 €

Varastotasot
4353 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    50.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Yhteensopivat seinänpaksuudet
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Materiaali
    HDPE
2 Threaded Insert M8 Round 25.0 mm 1-1.5 Black

10285947

Hinta-alue
0,4996 € - 0,2379 €

Varastotasot
83470 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    25.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Yhteensopivat seinänpaksuudet
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Materiaali
    HDPE
2 Threaded Insert M12 Round 60.0 mm 1-1.5 Black

10286128

Hinta-alue
1,3482 € - 0,642 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    60.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Yhteensopivat seinänpaksuudet
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Materiaali
    HDPE
Threaded Insert M10 Round 25.0 mm PA Black

10248287

Hinta-alue
1,097 € - 0,5223 €

Varastotasot
540 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    25.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Yhteensopivat seinänpaksuudet
    1.5 mm | 0.059 in