Round Threaded Inserts feature an internal thread for adjustable levelling feet and brackets. Their metal threads ensure a smooth, secure and durable fit, with two-piece mouldings that fit snugly into tubes.
Niiden metallikierteet takaavat sileän, tukevan ja kestävän istuvuuden, ja kaksiosaiset listat sopivat tiiviisti putkiin.Niissä on sisäkierre, joka sopii säädettäville tasausjaloille ja kiinnittimille.Ne sopivat erinomaisesti vaativaan käyttöön ja on valmistettu valetusta alumiiniseoksesta. Materiaali: HDPE, PA Väri: Musta, Harmaa Sarjanumero: SR1571, SR5438
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | H | Väri | Ruuvikoko | h | Staattisen kuormituksen maksimikapasiteetti | D | Yhteensopivat seinänpaksuudet | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2831 € - 0,5945 € | 1900 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
Harmaa
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 0,2685 € - 0,5638 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.787 in
20.0 mm
|
Harmaa
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 0,4293 € - 0,9016 € | 4950 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
Harmaa
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 0,2273 € - 0,4773 € | 5027 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
Harmaa
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa