Valikko Haku

Pyöreät kierteelliset sisäkkeet - metalli

Varastossa

Round Threaded Inserts feature an internal thread for adjustable levelling feet and brackets. Their metal threads ensure a smooth, secure and durable fit, with two-piece mouldings that fit snugly into tubes.

Niiden metallikierteet takaavat sileän, tukevan ja kestävän istuvuuden, ja kaksiosaiset listat sopivat tiiviisti putkiin.Niissä on sisäkierre, joka sopii säädettäville tasausjaloille ja kiinnittimille.Ne sopivat erinomaisesti vaativaan käyttöön ja on valmistettu valetusta alumiiniseoksesta. Materiaali: HDPE, PA Väri: Musta, Harmaa Sarjanumero: SR1571, SR5438

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
84 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus H Väri Ruuvikoko h Staattisen kuormituksen maksimikapasiteetti D Yhteensopivat seinänpaksuudet Osta
0,9184 € - 1,9288 € 3600 Varastossa
35.0 mm
Musta
35.0 mm
35.0 mm
2.0 mm | 0.079 in
2,047 € - 4,2987 € 570 Varastossa
35.0 mm
Musta
35.0 mm
40.0 mm
2.0 mm | 0.079 in
1,4488 € - 3,0426 € 1364 Varastossa
35.0 mm
Musta
35.0 mm
32.0 mm
2.0 mm | 0.079 in
11,8016 € - 11,8016 € 23 Varastossa
35.0 mm
Musta
M16
35.0 mm
30.0 mm
1.0 mm | 0.039 in
1,1723 € - 2,4619 € 30 Varastossa
35.0 mm
Musta
35.0 mm
40.0 mm
2.0 mm | 0.079 in
0,7151 € - 1,5017 € 500 Varastossa
35.0 mm
Musta
35.0 mm
30.0 mm
2.0 mm | 0.079 in
1,2122 € - 2,5457 € 120 Varastossa
38.0 mm
Musta
38.0 mm
38.0 mm
1.5 mm | 0.059 in
11,8016 € - 22,052 € 135 Varastossa
35.0 mm
Musta
M12
35.0 mm
30.0 mm
1.0 mm | 0.039 in
11,5552 € - 21,6208 € 120 Varastossa
42.0 mm
Musta
M10
42.0 mm
38.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,8582 € - 1,2015 € 131 Varastossa
32.0 mm
Musta
32.0 mm
32.0 mm
2.0 mm | 0.079 in
11,8016 € - 22,052 € 493 Varastossa
35.0 mm
Musta
M10
35.0 mm
30.0 mm
1.0 mm | 0.039 in
13,2939 € - 24,8409 € 70 Varastossa
42.0 mm
Musta
M10
42.0 mm
42.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
13,2939 € - 24,8409 € 89 Varastossa
42.0 mm
Musta
M12
42.0 mm
42.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
28,888 € - 53,9945 € 48 Varastossa
49.0 mm
Musta
M20
49.0 mm
50.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,5303 € - 1,1137 € 4591 Varastossa
20.0 mm
Harmaa
20.0 mm
40.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,19 € - 0,3991 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
Harmaa
20.0 mm
20.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,5037 € - 1,0579 € 4090 Varastossa
20.0 mm
Harmaa
20.0 mm
50.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,517 € - 1,0858 € 255 Varastossa
20.0 mm
Harmaa
20.0 mm
50.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,2126 € - 0,4466 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
Harmaa
20.0 mm
25.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,2645 € - 0,5554 € 6830 Varastossa
20.0 mm
Harmaa
20.0 mm
30.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
  • / 5
Threaded Insert M10 Round 35.0 mm PA Black

10248386

Hinta-alue
1,9288 € - 0,9184 €

Varastotasot
3600 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    35.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Yhteensopivat seinänpaksuudet
    2.0 mm | 0.079 in
Threaded Insert M10 Round 40.0 mm PA Black

10248393

Hinta-alue
4,2987 € - 2,047 €

Varastotasot
570 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    40.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Yhteensopivat seinänpaksuudet
    2.0 mm | 0.079 in
Threaded Insert M8 Round 2.0 mm Black

10248348

Hinta-alue
3,0426 € - 1,4488 €

Varastotasot
1364 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    32.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Yhteensopivat seinänpaksuudet
    2.0 mm | 0.079 in
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.0 mm PA Black

10274293

Hinta-alue
11,8016 € - 11,8016 €

Varastotasot
23 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    30.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    1.0 mm
  • Ruuvikoko
    M16
Threaded Insert M8 Round 40.0 mm PA Black

10248355

Hinta-alue
2,4619 € - 1,1723 €

Varastotasot
30 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    40.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Yhteensopivat seinänpaksuudet
    2.0 mm | 0.079 in
Threaded Insert M8 Round 30.0 mm PA Black

10248331

Hinta-alue
1,5017 € - 0,7151 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    30.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Yhteensopivat seinänpaksuudet
    2.0 mm | 0.079 in
Threaded Insert M10 Round 38.0 mm PA Black

10248300

Hinta-alue
2,5457 € - 1,2122 €

Varastotasot
120 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    38.0 mm
  • H
    38.0 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Yhteensopivat seinänpaksuudet
    1.5 mm | 0.059 in
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.0 mm PA Black

10274286

Hinta-alue
22,052 € - 11,8016 €

Varastotasot
135 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    30.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    1.0 mm
  • Ruuvikoko
    M12
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274309

Hinta-alue
21,6208 € - 11,5552 €

Varastotasot
120 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    38.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • h
    42.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Ruuvikoko
    M10
Threaded Insert M10 Round 32.0 mm PA Black

10248379

Hinta-alue
1,2015 € - 0,8582 €

Varastotasot
131 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    32.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • h
    32.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Yhteensopivat seinänpaksuudet
    2.0 mm | 0.079 in
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.0 mm PA Black

10274279

Hinta-alue
22,052 € - 11,8016 €

Varastotasot
493 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    30.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    1.0 mm
  • Ruuvikoko
    M10
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274323

Hinta-alue
24,8409 € - 13,2939 €

Varastotasot
70 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    42.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • h
    42.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Ruuvikoko
    M10
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274330

Hinta-alue
24,8409 € - 13,2939 €

Varastotasot
89 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    42.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • h
    42.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Ruuvikoko
    M12
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274507

Hinta-alue
53,9945 € - 28,888 €

Varastotasot
48 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    50.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • h
    49.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Ruuvikoko
    M20
2 Threaded Insert M8 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303818

Hinta-alue
1,1137 € - 0,5303 €

Varastotasot
4591 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    40.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Yhteensopivat seinänpaksuudet
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M8 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303832

Hinta-alue
0,3991 € - 0,19 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    20.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Yhteensopivat seinänpaksuudet
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M8 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303795

Hinta-alue
1,0579 € - 0,5037 €

Varastotasot
4090 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    50.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Yhteensopivat seinänpaksuudet
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M10 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303870

Hinta-alue
1,0858 € - 0,517 €

Varastotasot
255 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    50.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Yhteensopivat seinänpaksuudet
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M6 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303856

Hinta-alue
0,4466 € - 0,2126 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    25.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Yhteensopivat seinänpaksuudet
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M10 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303887

Hinta-alue
0,5554 € - 0,2645 €

Varastotasot
6830 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    30.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Yhteensopivat seinänpaksuudet
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in