Round Threaded Inserts feature an internal thread for adjustable levelling feet and brackets. Their metal threads ensure a smooth, secure and durable fit, with two-piece mouldings that fit snugly into tubes.
Niiden metallikierteet takaavat sileän, tukevan ja kestävän istuvuuden, ja kaksiosaiset listat sopivat tiiviisti putkiin.Niissä on sisäkierre, joka sopii säädettäville tasausjaloille ja kiinnittimille.Ne sopivat erinomaisesti vaativaan käyttöön ja on valmistettu valetusta alumiiniseoksesta. Materiaali: HDPE, PA Väri: Musta, Harmaa Sarjanumero: SR1571, SR5438
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | H | Väri | Ruuvikoko | h | Staattisen kuormituksen maksimikapasiteetti | D | Yhteensopivat seinänpaksuudet | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4714 € - 0,9899 € | 4690 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
Musta
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 0,5122 € - 1,0758 € | 11360 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
Musta
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 0,609 € - 1,2789 € | 699 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
Musta
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 1,0654 € - 2,2374 € | 385 Varastossa |
1.339 in
34.0 mm
|
Musta
|
|
1.339 in
34.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.5 mm | 0.059 in
|
||
| 1,2016 € - 2,5235 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.378 in
35.0 mm
|
Musta
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.0 mm | 0.079 in
|
||
| 0,9414 € - 1,977 € | 3600 Varastossa |
1.378 in
35.0 mm
|
Musta
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
2.0 mm | 0.079 in
|
||
| 0,4468 € - 0,9384 € | 7250 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
Musta
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 1,2425 € - 2,6093 € | 120 Varastossa |
1.496 in
38.0 mm
|
Musta
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.5 mm | 0.059 in
|
||
| 1,485 € - 3,1186 € | 1364 Varastossa |
1.378 in
35.0 mm
|
Musta
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
2.0 mm | 0.079 in
|
||
| 0,2357 € - 0,4949 € | 3278 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
Musta
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 0,3174 € - 0,6666 € | 18500 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
Musta
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 12,0967 € - 22,6034 € | 135 Varastossa |
1.378 in
35.0 mm
|
Musta
|
M12
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.0 mm | 0.039 in
|
||
| 2,0981 € - 4,4061 € | 570 Varastossa |
1.378 in
35.0 mm
|
Musta
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.0 mm | 0.079 in
|
||
| 0,5749 € - 1,2074 € | 966 Varastossa |
1.378 in
35.0 mm
|
Musta
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.5 mm | 0.059 in
|
||
| 13,6263 € - 25,462 € | 89 Varastossa |
1.654 in
42.0 mm
|
Musta
|
M12
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 12,0967 € - 12,0967 € | 23 Varastossa |
1.378 in
35.0 mm
|
Musta
|
M16
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.0 mm | 0.039 in
|
||
| 0,5163 € - 1,0843 € | 4090 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
Harmaa
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 25,9195 € - 48,4485 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.654 in
42.0 mm
|
Musta
|
M12
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 0,5436 € - 1,1416 € | 4591 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
Harmaa
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 0,5299 € - 1,1129 € | 255 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
Harmaa
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa