Standard Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other light or heavy-duty applications. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.
Suojaa putkia, tankoja ja kierteitä.Liukumista ja naarmuuntumista estävät lattiat.Sitä käytetään huonekalujen valmistuksessa, jälleenmyynnissä ja kaupallisissa kohteissa. Materiaali: LDPE, PVC, LDPE - PIR Väri: Valkoinen, Musta Sarjanumero: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Väri | H | Materiaali | d | h | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8321 € - 2,446 € | 1125 Varastossa |
Musta
|
|
LDPE - PIR
|
3 in
76.2 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
1
|
||
| 0,0833 € - 0,1897 € | 34898 Varastossa |
Musta
|
0.787 in
20.0 mm
|
LDPE
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
1
|
||
| 0,2203 € - 0,663 € | 10200 Varastossa |
Musta
|
1.496 in
38.0 mm
|
PVC
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
||
| 0,0694 € - 0,1812 € | 4500 Varastossa |
Valkoinen
|
|
LDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| 0,1473 € - 0,2899 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
0.906 in
23.0 mm
|
LDPE
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1
|
||
| 0,1698 € - 0,3624 € | 4300 Varastossa |
Valkoinen
|
0.906 in
23.0 mm
|
LDPE
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1
|
||
| 0,0543 € - 0,1261 € | 11640 Varastossa |
Musta
|
|
LDPE - PIR
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
1
|
||
| 0,1754 € - 0,4184 € | 90 Varastossa |
Musta
|
|
LDPE - PIR
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
| 0,0558 € - 0,2024 € | 1214 Varastossa |
Valkoinen
|
|
LDPE - PIR
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
1
|
||
| 0,1459 € - 0,4066 € | 1095 Varastossa |
Valkoinen
|
|
LDPE - PIR
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
| 10092705 | 0,3676 € - 1,0815 € | 500 Varastossa |
Musta
|
|
LDPE - PIR
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
1
|
|
| 0,1154 € - 0,2667 € | 7400 Varastossa |
Musta
|
1.102 in
28.0 mm
|
PVC
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
| 0,0889 € - 0,2622 € | 8380 Varastossa |
Valkoinen
|
|
LDPE - PIR
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
||
| 0,108 € - 0,3182 € | 4880 Varastossa |
Valkoinen
|
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa