Valikko Haku

Pyöreät jalkaholkit - Vakio

Varastossa

Standard Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other light or heavy-duty applications. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.

Suojaa putkia, tankoja ja kierteitä.Liukumista ja naarmuuntumista estävät lattiat.Sitä käytetään huonekalujen valmistuksessa, jälleenmyynnissä ja kaupallisissa kohteissa. Materiaali: LDPE, PVC, LDPE - PIR Väri: Valkoinen, Musta Sarjanumero: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
74 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri H Materiaali d h Tyyppi Osta
0,2975 € - 0,8811 € 400 Varastossa
Musta
LDPE - PIR
34.9 mm
18.0 mm
1
0,1465 € - 0,2714 € 850 Varastossa
Musta
22.0 mm
LDPE
22.0 mm
18.0 mm
1
0,1529 € - 0,3241 € 1200 Varastossa
Valkoinen
22.0 mm
LDPE
22.0 mm
18.0 mm
1
0,268 € - 0,8339 € 7400 Varastossa
Musta
40.0 mm
PVC
20.0 mm
33.0 mm
0,0634 € - 0,2021 € 14800 Varastossa
Musta
LDPE
20.0 mm
0,0575 € - 0,1812 € 1750 Varastossa
Musta
LDPE
18.0 mm
0,063 € - 0,1313 € 10000 Varastossa
Valkoinen
LDPE - PIR
12.7 mm
13.0 mm
1
0,0889 € - 0,2622 € 8380 Varastossa
Valkoinen
LDPE - PIR
22.2 mm
17.5 mm
1
0,108 € - 0,3182 € 4880 Varastossa
Valkoinen
LDPE - PIR
25.4 mm
22.0 mm
1
0,3213 € - 0,6483 € 1424 Varastossa
Musta
LDPE - PIR
31.7 mm
27.0 mm
1
0,106 € - 0,3271 € 2750 Varastossa
Musta
LDPE - PIR
19.0 mm
18.0 mm
1
0,3859 € - 1,1375 € 5900 Varastossa
Musta
LDPE - PIR
44.4 mm
27.0 mm
1
0,4013 € - 1,3173 € 350 Varastossa
Musta
LDPE
50.8 mm
35.5 mm
1
0,1459 € - 0,4066 € 1095 Varastossa
Valkoinen
LDPE - PIR
28.6 mm
25.0 mm
1
0,0558 € - 0,1729 € 804 Varastossa
Musta
LDPE - PIR
19.0 mm
14.4 mm
1
0,1768 € - 0,4892 € 13 Varastossa
Valkoinen
LDPE - PIR
26.9 mm
26.8 mm
1
0,0889 € - 0,2622 € 1421 Varastossa
Musta
LDPE - PIR
22.2 mm
17.5 mm
1
0,108 € - 0,3182 € 7798 Varastossa
Musta
LDPE - PIR
25.4 mm
22.0 mm
1
0,0833 € - 0,1897 € 34898 Varastossa
Musta
20.0 mm
LDPE
16.0 mm
14.0 mm
1
0,1105 € - 0,2322 € 12500 Varastossa
Valkoinen
20.0 mm
LDPE
16.0 mm
14.0 mm
1
  • / 4
Pyöreä koristetulppa 34.9 mm LDPE - PIR Musta

10092910

Hinta-alue
0,8811 € - 0,2975 €

Varastotasot
400 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    34.9 mm
  • h
    18.0 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    1
Pyöreä koristetulppa 22.0 mm LDPE Musta

10246856

Hinta-alue
0,2714 € - 0,1465 €

Varastotasot
850 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    22.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Musta
Pyöreä koristetulppa 22.0 mm LDPE Valkoinen

10246894

Hinta-alue
0,3241 € - 0,1529 €

Varastotasot
1200 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    22.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Valkoinen
Kestävä pyöreä koristetulppa 40.0 mm 20.0 mm PVC Musta

10257234

Hinta-alue
0,8339 € - 0,268 €

Varastotasot
7400 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    20.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    33.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Musta
Pyöreä koristetulppa 20.0 mm LDPE Musta

10257289

Hinta-alue
0,2021 € - 0,0634 €

Varastotasot
14800 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    20.0 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Pyöreä koristetulppa 18.0 mm LDPE Musta

10257326

Hinta-alue
0,1812 € - 0,0575 €

Varastotasot
1750 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    18.0 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Pyöreä koristetulppa 12.7 mm LDPE - PIR Valkoinen

10104323

Hinta-alue
0,1313 € - 0,063 €

Varastotasot
10000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Valkoinen
  • Tyyppi
    1
Pyöreä koristetulppa 22.2 mm LDPE - PIR Valkoinen

10069998

Hinta-alue
0,2622 € - 0,0889 €

Varastotasot
8380 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    22.2 mm
  • h
    17.5 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Valkoinen
  • Tyyppi
    1
Pyöreä koristetulppa 25.4 mm LDPE - PIR Valkoinen

10070055

Hinta-alue
0,3182 € - 0,108 €

Varastotasot
4880 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    25.4 mm
  • h
    22.0 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Valkoinen
  • Tyyppi
    1
Pyöreä koristetulppa 31.7 mm LDPE - PIR Musta

10078716

Hinta-alue
0,6483 € - 0,3213 €

Varastotasot
1424 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    31.7 mm
  • h
    27.0 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    1
Pyöreä koristetulppa 19.0 mm LDPE - PIR Musta

10082508

Hinta-alue
0,3271 € - 0,106 €

Varastotasot
2750 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    19.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    1
Pyöreä koristetulppa 44.4 mm LDPE - PIR Musta

10092682

Hinta-alue
1,1375 € - 0,3859 €

Varastotasot
5900 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    44.4 mm
  • h
    27.0 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    1
Pyöreä koristetulppa 50.8 mm LDPE Musta

10093108

Hinta-alue
1,3173 € - 0,4013 €

Varastotasot
350 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    50.8 mm
  • h
    35.5 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    1
Pyöreä koristetulppa 28.6 mm LDPE - PIR Valkoinen

10104583

Hinta-alue
0,4066 € - 0,1459 €

Varastotasot
1095 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    28.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Valkoinen
  • Tyyppi
    1
Pyöreä koristetulppa 19.0 mm LDPE - PIR Musta

10070024

Hinta-alue
0,1729 € - 0,0558 €

Varastotasot
804 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    19.0 mm
  • h
    14.4 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    1
Pyöreä koristetulppa 26.9 mm LDPE - PIR Valkoinen

10071267

Hinta-alue
0,4892 € - 0,1768 €

Varastotasot
13 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    26.9 mm
  • h
    26.8 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Valkoinen
  • Tyyppi
    1
Pyöreä koristetulppa 22.2 mm LDPE - PIR Musta

10070000

Hinta-alue
0,2622 € - 0,0889 €

Varastotasot
1421 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    22.2 mm
  • h
    17.5 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    1
Pyöreä koristetulppa 25.4 mm LDPE - PIR Musta

10070062

Hinta-alue
0,3182 € - 0,108 €

Varastotasot
7798 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    25.4 mm
  • h
    22.0 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    1
Pyöreä koristetulppa 16.0 mm LDPE Musta

10246849

Hinta-alue
0,1897 € - 0,0833 €

Varastotasot
34898 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    16.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Musta
Pyöreä koristetulppa 16.0 mm LDPE Valkoinen

10246887

Hinta-alue
0,2322 € - 0,1105 €

Varastotasot
12500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    16.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Valkoinen