Standard Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other light or heavy-duty applications. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.
Suojaa putkia, tankoja ja kierteitä.Liukumista ja naarmuuntumista estävät lattiat.Sitä käytetään huonekalujen valmistuksessa, jälleenmyynnissä ja kaupallisissa kohteissa. Materiaali: LDPE, PVC, LDPE - PIR Väri: Valkoinen, Musta Sarjanumero: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Väri | H | Materiaali | d | h | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2902 € - 0,8596 € | 400 Varastossa |
Musta
|
|
LDPE - PIR
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
| 10092705 | 0,3587 € - 1,0551 € | 500 Varastossa |
Musta
|
|
LDPE - PIR
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
1
|
|
| 0,1429 € - 0,2648 € | 1800 Varastossa |
Musta
|
0.866 in
22.0 mm
|
LDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
| 0,1492 € - 0,3162 € | 1200 Varastossa |
Valkoinen
|
0.866 in
22.0 mm
|
LDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
| 0,0529 € - 0,123 € | 11640 Varastossa |
Musta
|
|
LDPE - PIR
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
1
|
||
| 0,0618 € - 0,1972 € | 5000 Varastossa |
Musta
|
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 0,1889 € - 0,1889 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Valkoinen
|
0.984 in
25.0 mm
|
LDPE
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1
|
||
| 0,0561 € - 0,1768 € | 9500 Varastossa |
Musta
|
|
LDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| 0,3915 € - 1,2851 € | 150 Varastossa |
Musta
|
|
LDPE
|
2 in
50.8 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
1
|
||
| 0,2615 € - 0,8136 € | 7400 Varastossa |
Musta
|
1.575 in
40.0 mm
|
PVC
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
| 0,1352 € - 0,3622 € | 12200 Varastossa |
Musta
|
1.22 in
31.0 mm
|
PVC
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 0,0829 € - 0,2714 € | 10000 Varastossa |
Musta
|
|
LDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
||
| 0,182 € - 0,5664 € | 4213 Varastossa |
Musta
|
1.417 in
36.0 mm
|
PVC
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
||
| 0,1656 € - 0,3536 € | 4300 Varastossa |
Valkoinen
|
0.906 in
23.0 mm
|
LDPE
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1
|
||
| 0,13 € - 0,3651 € | 615 Varastossa |
Valkoinen
|
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
||
| 0,0534 € - 0,1135 € | 63990 Varastossa |
Musta
|
|
LDPE - PIR
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 0,1033 € - 0,3766 € | 10549 Varastossa |
Musta
|
|
LDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
|
||
| 0,1437 € - 0,2829 € | 1200 Varastossa |
Musta
|
0.906 in
23.0 mm
|
LDPE
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1
|
||
| 0,0615 € - 0,1281 € | 10000 Varastossa |
Valkoinen
|
|
LDPE - PIR
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
1
|
||
| 0,3765 € - 1,1098 € | 5900 Varastossa |
Musta
|
|
LDPE - PIR
|
1.748 in
44.4 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa