Valikko Haku

Pyöreät jalkaholkit - Vakio

Varastossa

Standard Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other light or heavy-duty applications. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.

Suojaa putkia, tankoja ja kierteitä.Liukumista ja naarmuuntumista estävät lattiat.Sitä käytetään huonekalujen valmistuksessa, jälleenmyynnissä ja kaupallisissa kohteissa. Materiaali: LDPE, PVC, LDPE - PIR Väri: Valkoinen, Musta Sarjanumero: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
74 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri H Materiaali d h Tyyppi Osta
0,0829 € - 0,2714 € 10000 Varastossa
Musta
LDPE
25.0 mm
0,1033 € - 0,3766 € 10699 Varastossa
Musta
LDPE
28.0 mm
0,1352 € - 0,3622 € 12200 Varastossa
Musta
31.0 mm
PVC
12.0 mm
24.0 mm
0,0648 € - 0,1584 € 12395 Varastossa
Valkoinen
LDPE - PIR
15.8 mm
13.3 mm
1
0,0534 € - 0,1135 € 63990 Varastossa
Musta
LDPE - PIR
11.1 mm
12.0 mm
1
0,1656 € - 0,3536 € 4300 Varastossa
Valkoinen
23.0 mm
LDPE
24.0 mm
17.0 mm
1
0,1126 € - 0,2602 € 11600 Varastossa
Musta
28.0 mm
PVC
10.0 mm
22.0 mm
0,0751 € - 0,1759 € 5891 Varastossa
Valkoinen
LDPE
20.0 mm
0,3915 € - 1,2851 € 350 Varastossa
Musta
LDPE
50.8 mm
35.5 mm
1
0,1437 € - 0,2829 € 2200 Varastossa
Musta
23.0 mm
LDPE
24.0 mm
17.0 mm
1
0,1035 € - 0,3191 € 2750 Varastossa
Musta
LDPE - PIR
19.0 mm
18.0 mm
1
0,3765 € - 1,1098 € 5900 Varastossa
Musta
LDPE - PIR
44.4 mm
27.0 mm
1
0,1423 € - 0,3967 € 1095 Varastossa
Valkoinen
LDPE - PIR
28.6 mm
25.0 mm
1
0,2149 € - 0,6469 € 8300 Varastossa
Musta
38.0 mm
PVC
18.0 mm
31.0 mm
0,4079 € - 0,8995 € 2048 Varastossa
Valkoinen
25.4 mm
LDPE
28.0 mm
3
0,1104 € - 0,2163 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
18.0 mm
LDPE - PIR
10.0 mm
14.5 mm
4
0,1875 € - 0,3422 € 2509 Varastossa
Musta
18.0 mm
LDPE - PIR
16.0 mm
14.5 mm
4
0,2122 € - 0,3874 € 692 Varastossa
Musta
24.0 mm
LDPE - PIR
19.0 mm
21.0 mm
4
0,319 € - 0,7064 € 13120 Varastossa
Musta
24.0 mm
LDPE - PIR
28.0 mm
20.0 mm
4
0,1084 € - 0,2135 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
13.0 mm
LDPE - PIR
5.0 mm
10.7 mm
4
  • / 4
Pyöreä koristetulppa 25.0 mm LDPE Musta

10257272

Hinta-alue
0,2714 € - 0,0829 €

Varastotasot
10000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    25.0 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Pyöreä koristetulppa 28.0 mm LDPE Musta

10257319

Hinta-alue
0,3766 € - 0,1033 €

Varastotasot
10699 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    28.0 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Kestävä pyöreä koristetulppa 31.0 mm 12.0 mm PVC Musta

10257227

Hinta-alue
0,3622 € - 0,1352 €

Varastotasot
12200 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    12.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Musta
Pyöreä koristetulppa 15.8 mm LDPE - PIR Valkoinen

10104606

Hinta-alue
0,1584 € - 0,0648 €

Varastotasot
12395 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    15.8 mm
  • h
    13.3 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Valkoinen
  • Tyyppi
    1
Pyöreä koristetulppa 11.1 mm LDPE - PIR Musta

10104446

Hinta-alue
0,1135 € - 0,0534 €

Varastotasot
63990 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    11.1 mm
  • h
    12.0 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    1
Pyöreä koristetulppa 24.0 mm LDPE Valkoinen

10246900

Hinta-alue
0,3536 € - 0,1656 €

Varastotasot
4300 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    24.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Valkoinen
Kestävä pyöreä koristetulppa 28.0 mm 10.0 mm PVC Musta

10257203

Hinta-alue
0,2602 € - 0,1126 €

Varastotasot
11600 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    10.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Musta
Pyöreä koristetulppa 20.0 mm LDPE Valkoinen

10307861

Hinta-alue
0,1759 € - 0,0751 €

Varastotasot
5891 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    20.0 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Valkoinen
  • Tullinimike
    3926909790
Pyöreä koristetulppa 50.8 mm LDPE Musta

10093108

Hinta-alue
1,2851 € - 0,3915 €

Varastotasot
350 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    50.8 mm
  • h
    35.5 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    1
Pyöreä koristetulppa 24.0 mm LDPE Musta

10246863

Hinta-alue
0,2829 € - 0,1437 €

Varastotasot
2200 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    24.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Musta
Pyöreä koristetulppa 19.0 mm LDPE - PIR Musta

10082508

Hinta-alue
0,3191 € - 0,1035 €

Varastotasot
2750 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    19.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    1
Pyöreä koristetulppa 44.4 mm LDPE - PIR Musta

10092682

Hinta-alue
1,1098 € - 0,3765 €

Varastotasot
5900 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    44.4 mm
  • h
    27.0 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    1
Pyöreä koristetulppa 28.6 mm LDPE - PIR Valkoinen

10104583

Hinta-alue
0,3967 € - 0,1423 €

Varastotasot
1095 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    28.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Valkoinen
  • Tyyppi
    1
Kestävä pyöreä koristetulppa 38.0 mm 18.0 mm PVC Musta

10257241

Hinta-alue
0,6469 € - 0,2149 €

Varastotasot
8300 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    18.0 mm
  • H
    38.0 mm
  • h
    31.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Musta
Pyöreä koristetulppa 28.0 mm LDPE Valkoinen

10403013

Hinta-alue
0,8995 € - 0,4079 €

Varastotasot
2048 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    28.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Valkoinen
  • Tyyppi
    3
Pyöreä koristetulppa 10.0 mm LDPE - PIR Musta

10116487

Hinta-alue
0,2163 € - 0,1104 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    10.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Musta
Pyöreä koristetulppa 16.0 mm LDPE - PIR Musta

10116524

Hinta-alue
0,3422 € - 0,1875 €

Varastotasot
2509 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    16.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Musta
Pyöreä koristetulppa 19.0 mm LDPE - PIR Musta

10116531

Hinta-alue
0,3874 € - 0,2122 €

Varastotasot
692 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    19.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Musta
Pyöreä koristetulppa 28.0 mm LDPE - PIR Musta

10116562

Hinta-alue
0,7064 € - 0,319 €

Varastotasot
13120 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    28.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Musta
Pyöreä koristetulppa 5.0 mm LDPE - PIR Musta

10116456

Hinta-alue
0,2135 € - 0,1084 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    5.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    10.7 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Musta