Valikko Haku

Pyöreät jalkaholkit - Vakio

Varastossa

Standard Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other light or heavy-duty applications. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.

Suojaa putkia, tankoja ja kierteitä.Liukumista ja naarmuuntumista estävät lattiat.Sitä käytetään huonekalujen valmistuksessa, jälleenmyynnissä ja kaupallisissa kohteissa. Materiaali: LDPE, PVC, LDPE - PIR Väri: Valkoinen, Musta Sarjanumero: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
74 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri H Materiaali d h Tyyppi Osta
0,0544 € - 0,1975 € 1214 Varastossa
Valkoinen
LDPE - PIR
19.0 mm
14.4 mm
1
0,1054 € - 0,3105 € 4880 Varastossa
Valkoinen
LDPE - PIR
25.4 mm
22.0 mm
1
0,0529 € - 0,123 € 11640 Varastossa
Musta
LDPE - PIR
12.7 mm
13.0 mm
1
0,1711 € - 0,4082 € 890 Varastossa
Musta
LDPE - PIR
28.6 mm
25.0 mm
1
0,0868 € - 0,2558 € 8380 Varastossa
Valkoinen
LDPE - PIR
22.2 mm
17.5 mm
1
0,3135 € - 0,6325 € 1424 Varastossa
Musta
LDPE - PIR
31.7 mm
27.0 mm
1
0,1126 € - 0,2602 € 11600 Varastossa
Musta
28.0 mm
PVC
10.0 mm
22.0 mm
0,1033 € - 0,3766 € 10699 Varastossa
Musta
LDPE
28.0 mm
0,3915 € - 1,2851 € 350 Varastossa
Musta
LDPE
50.8 mm
35.5 mm
1
0,1437 € - 0,2829 € 2200 Varastossa
Musta
23.0 mm
LDPE
24.0 mm
17.0 mm
1
0,1656 € - 0,3536 € 4300 Varastossa
Valkoinen
23.0 mm
LDPE
24.0 mm
17.0 mm
1
0,0534 € - 0,1135 € 63990 Varastossa
Musta
LDPE - PIR
11.1 mm
12.0 mm
1
0,1035 € - 0,3191 € 2750 Varastossa
Musta
LDPE - PIR
19.0 mm
18.0 mm
1
0,1423 € - 0,3967 € 1095 Varastossa
Valkoinen
LDPE - PIR
28.6 mm
25.0 mm
1
0,0751 € - 0,1759 € 5891 Varastossa
Valkoinen
LDPE
20.0 mm
0,2149 € - 0,6469 € 8300 Varastossa
Musta
38.0 mm
PVC
18.0 mm
31.0 mm
0,0677 € - 0,1768 € 5000 Varastossa
Valkoinen
LDPE
18.0 mm
0,0994 € - 0,3133 € 6600 Varastossa
Valkoinen
LDPE
25.0 mm
0,0605 € - 0,1279 € 4000 Varastossa
Musta
LDPE - PIR
15.8 mm
13.3 mm
1
0,1084 € - 0,2135 € 72202 Varastossa
Musta
11.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
9.0 mm
4
  • / 4
Pyöreä koristetulppa 19.0 mm LDPE - PIR Valkoinen

10070017

Hinta-alue
0,1975 € - 0,0544 €

Varastotasot
1214 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    19.0 mm
  • h
    14.4 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Valkoinen
  • Tyyppi
    1
Pyöreä koristetulppa 25.4 mm LDPE - PIR Valkoinen

10070055

Hinta-alue
0,3105 € - 0,1054 €

Varastotasot
4880 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    25.4 mm
  • h
    22.0 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Valkoinen
  • Tyyppi
    1
Pyöreä koristetulppa 12.7 mm LDPE - PIR Musta

10071144

Hinta-alue
0,123 € - 0,0529 €

Varastotasot
11640 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    1
Pyöreä koristetulppa 28.6 mm LDPE - PIR Musta

10082942

Hinta-alue
0,4082 € - 0,1711 €

Varastotasot
890 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    28.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    1
Pyöreä koristetulppa 22.2 mm LDPE - PIR Valkoinen

10069998

Hinta-alue
0,2558 € - 0,0868 €

Varastotasot
8380 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    22.2 mm
  • h
    17.5 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Valkoinen
  • Tyyppi
    1
Pyöreä koristetulppa 31.7 mm LDPE - PIR Musta

10078716

Hinta-alue
0,6325 € - 0,3135 €

Varastotasot
1424 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    31.7 mm
  • h
    27.0 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    1
Kestävä pyöreä koristetulppa 28.0 mm 10.0 mm PVC Musta

10257203

Hinta-alue
0,2602 € - 0,1126 €

Varastotasot
11600 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    10.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Musta
Pyöreä koristetulppa 28.0 mm LDPE Musta

10257319

Hinta-alue
0,3766 € - 0,1033 €

Varastotasot
10699 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    28.0 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Pyöreä koristetulppa 50.8 mm LDPE Musta

10093108

Hinta-alue
1,2851 € - 0,3915 €

Varastotasot
350 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    50.8 mm
  • h
    35.5 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    1
Pyöreä koristetulppa 24.0 mm LDPE Musta

10246863

Hinta-alue
0,2829 € - 0,1437 €

Varastotasot
2200 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    24.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Musta
Pyöreä koristetulppa 24.0 mm LDPE Valkoinen

10246900

Hinta-alue
0,3536 € - 0,1656 €

Varastotasot
4300 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    24.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Valkoinen
Pyöreä koristetulppa 11.1 mm LDPE - PIR Musta

10104446

Hinta-alue
0,1135 € - 0,0534 €

Varastotasot
63990 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    11.1 mm
  • h
    12.0 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    1
Pyöreä koristetulppa 19.0 mm LDPE - PIR Musta

10082508

Hinta-alue
0,3191 € - 0,1035 €

Varastotasot
2750 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    19.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    1
Pyöreä koristetulppa 28.6 mm LDPE - PIR Valkoinen

10104583

Hinta-alue
0,3967 € - 0,1423 €

Varastotasot
1095 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    28.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Valkoinen
  • Tyyppi
    1
Pyöreä koristetulppa 20.0 mm LDPE Valkoinen

10307861

Hinta-alue
0,1759 € - 0,0751 €

Varastotasot
5891 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    20.0 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Valkoinen
  • Tullinimike
    3926909790
Kestävä pyöreä koristetulppa 38.0 mm 18.0 mm PVC Musta

10257241

Hinta-alue
0,6469 € - 0,2149 €

Varastotasot
8300 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    18.0 mm
  • H
    38.0 mm
  • h
    31.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Musta
Pyöreä koristetulppa 18.0 mm LDPE Valkoinen

10257296

Hinta-alue
0,1768 € - 0,0677 €

Varastotasot
5000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    18.0 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Valkoinen
  • Tullinimike
    3926909790
Pyöreä koristetulppa 25.0 mm LDPE Valkoinen

10257555

Hinta-alue
0,3133 € - 0,0994 €

Varastotasot
6600 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    25.0 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Valkoinen
  • Tullinimike
    3926909790
Pyöreä koristetulppa 15.8 mm LDPE - PIR Musta

10104590

Hinta-alue
0,1279 € - 0,0605 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    15.8 mm
  • h
    13.3 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    1
Pyöreä koristetulppa 4.0 mm LDPE - PIR Musta

10116449

Hinta-alue
0,2135 € - 0,1084 €

Varastotasot
72202 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    4.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Musta