Valikko Haku

Pyöreät jalkaholkit - Vakio

Varastossa

Standard Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other light or heavy-duty applications. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.

Suojaa putkia, tankoja ja kierteitä.Liukumista ja naarmuuntumista estävät lattiat.Sitä käytetään huonekalujen valmistuksessa, jälleenmyynnissä ja kaupallisissa kohteissa. Materiaali: LDPE, PVC, LDPE - PIR Väri: Valkoinen, Musta Sarjanumero: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
74 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri H Materiaali d h Tyyppi Osta
0,108 € - 0,3182 € 4880 Varastossa
Valkoinen
LDPE - PIR
25.4 mm
22.0 mm
1
0,0558 € - 0,2024 € 1214 Varastossa
Valkoinen
LDPE - PIR
19.0 mm
14.4 mm
1
0,1754 € - 0,4184 € 90 Varastossa
Musta
LDPE - PIR
28.6 mm
25.0 mm
1
10092705 0,3676 € - 1,0815 € 500 Varastossa
Musta
LDPE - PIR
38.1 mm
34.9 mm
1
0,3859 € - 1,1375 € 5900 Varastossa
Musta
LDPE - PIR
44.4 mm
27.0 mm
1
0,4013 € - 1,3173 € 350 Varastossa
Musta
LDPE
50.8 mm
35.5 mm
1
0,0889 € - 0,2622 € 1421 Varastossa
Musta
LDPE - PIR
22.2 mm
17.5 mm
1
0,1105 € - 0,2322 € 12500 Varastossa
Valkoinen
20.0 mm
LDPE
16.0 mm
14.0 mm
1
0,1459 € - 0,4066 € 1095 Varastossa
Valkoinen
LDPE - PIR
28.6 mm
25.0 mm
1
0,0543 € - 0,1261 € 11640 Varastossa
Musta
LDPE - PIR
12.7 mm
13.0 mm
1
0,108 € - 0,3182 € 7798 Varastossa
Musta
LDPE - PIR
25.4 mm
22.0 mm
1
0,106 € - 0,3271 € 2750 Varastossa
Musta
LDPE - PIR
19.0 mm
18.0 mm
1
0,8321 € - 2,446 € 1125 Varastossa
Musta
LDPE - PIR
76.2 mm
38.0 mm
1
0,0833 € - 0,1897 € 34898 Varastossa
Musta
20.0 mm
LDPE
16.0 mm
14.0 mm
1
0,0888 € - 0,2027 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
24.0 mm
LDPE
15.0 mm
20.0 mm
1
0,1515 € - 0,3654 € 2000 Varastossa
Musta
25.0 mm
LDPE
26.0 mm
19.0 mm
1
0,0889 € - 0,2622 € 8380 Varastossa
Valkoinen
LDPE - PIR
22.2 mm
17.5 mm
1
0,268 € - 0,8339 € 7400 Varastossa
Musta
40.0 mm
PVC
20.0 mm
33.0 mm
0,0634 € - 0,2021 € 14800 Varastossa
Musta
LDPE
20.0 mm
0,0575 € - 0,1812 € 1750 Varastossa
Musta
LDPE
18.0 mm
  • / 4
Pyöreä koristetulppa 25.4 mm LDPE - PIR Valkoinen

10070055

Hinta-alue
0,3182 € - 0,108 €

Varastotasot
4880 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    25.4 mm
  • h
    22.0 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Valkoinen
  • Tyyppi
    1
Pyöreä koristetulppa 19.0 mm LDPE - PIR Valkoinen

10070017

Hinta-alue
0,2024 € - 0,0558 €

Varastotasot
1214 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    19.0 mm
  • h
    14.4 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Valkoinen
  • Tyyppi
    1
Pyöreä koristetulppa 28.6 mm LDPE - PIR Musta

10082942

Hinta-alue
0,4184 € - 0,1754 €

Varastotasot
90 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    28.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    1
Pyöreä koristetulppa 38.1 mm LDPE - PIR Musta

10092705

Hinta-alue
1,0815 € - 0,3676 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    38.1 mm
  • h
    34.9 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    1
Pyöreä koristetulppa 44.4 mm LDPE - PIR Musta

10092682

Hinta-alue
1,1375 € - 0,3859 €

Varastotasot
5900 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    44.4 mm
  • h
    27.0 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    1
Pyöreä koristetulppa 50.8 mm LDPE Musta

10093108

Hinta-alue
1,3173 € - 0,4013 €

Varastotasot
350 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    50.8 mm
  • h
    35.5 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    1
Pyöreä koristetulppa 22.2 mm LDPE - PIR Musta

10070000

Hinta-alue
0,2622 € - 0,0889 €

Varastotasot
1421 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    22.2 mm
  • h
    17.5 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    1
Pyöreä koristetulppa 16.0 mm LDPE Valkoinen

10246887

Hinta-alue
0,2322 € - 0,1105 €

Varastotasot
12500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    16.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Valkoinen
Pyöreä koristetulppa 28.6 mm LDPE - PIR Valkoinen

10104583

Hinta-alue
0,4066 € - 0,1459 €

Varastotasot
1095 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    28.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Valkoinen
  • Tyyppi
    1
Pyöreä koristetulppa 12.7 mm LDPE - PIR Musta

10071144

Hinta-alue
0,1261 € - 0,0543 €

Varastotasot
11640 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    1
Pyöreä koristetulppa 25.4 mm LDPE - PIR Musta

10070062

Hinta-alue
0,3182 € - 0,108 €

Varastotasot
7798 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    25.4 mm
  • h
    22.0 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    1
Pyöreä koristetulppa 19.0 mm LDPE - PIR Musta

10082508

Hinta-alue
0,3271 € - 0,106 €

Varastotasot
2750 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    19.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    1
Pyöreä koristetulppa 76.2 mm LDPE - PIR Musta

10092835

Hinta-alue
2,446 € - 0,8321 €

Varastotasot
1125 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    76.2 mm
  • h
    38.0 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    1
Pyöreä koristetulppa 16.0 mm LDPE Musta

10246849

Hinta-alue
0,1897 € - 0,0833 €

Varastotasot
34898 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    16.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Musta
Pyöreä koristetulppa 15.0 mm LDPE Musta

10246832

Hinta-alue
0,2027 € - 0,0888 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    15.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Musta
Pyöreä koristetulppa 26.0 mm LDPE Musta

10246870

Hinta-alue
0,3654 € - 0,1515 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    26.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Musta
Pyöreä koristetulppa 22.2 mm LDPE - PIR Valkoinen

10069998

Hinta-alue
0,2622 € - 0,0889 €

Varastotasot
8380 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    22.2 mm
  • h
    17.5 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Valkoinen
  • Tyyppi
    1
Kestävä pyöreä koristetulppa 40.0 mm 20.0 mm PVC Musta

10257234

Hinta-alue
0,8339 € - 0,268 €

Varastotasot
7400 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    20.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    33.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Musta
Pyöreä koristetulppa 20.0 mm LDPE Musta

10257289

Hinta-alue
0,2021 € - 0,0634 €

Varastotasot
14800 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    20.0 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Pyöreä koristetulppa 18.0 mm LDPE Musta

10257326

Hinta-alue
0,1812 € - 0,0575 €

Varastotasot
1750 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    18.0 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790