Valikko Haku

Kestävä pyöreä koristetulppa 10.0 mm PVC Musta

Tämä vakiomallinen pyöreä PVC-holkki tukee putken päitä ja tekee niistä siistejä.
Essentra tuotenumero:

10404294

Valmistajan tuotenumero:

554100037907

1066 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 499 0,7213 €
500 - 999 0,362 €
1000 + 0,2413 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

72,13 €

100 x 0,7213 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d 10.0 mm
H 28.0 mm
h 22.0 mm
Koko materiaali Polyvinyylikloridi
Väri Musta
Tyyppi 2
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä