Valikko Haku

Pyöreä koristetulppa 31.8 mm LDPE - PIR Valkoinen

Tämä vakiomallinen pyöreä LDPE-holkki tukee putken päitä ja tekee niistä siistejä.
Essentra tuotenumero:

10084601

Valmistajan tuotenumero:

12358

300 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
80 - 799 0,7935 €
800 + 0,4271 €
Vakiopakkaus: 800

Tilaa useita 80

Kokonaishinta:

63,48 €

80 x 0,7935 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d 31.8 mm
h 27.0 mm
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Väri Valkoinen
Tyyppi 1
Tullinimike 3926909790
Recycled Content Percentage % 50%

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä