Valikko Haku

Pyöreät jalkaholkit - Kartiomaiset

Varastossa

Tapered Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other furniture. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.

Suojaa putkia, tankoja ja kierteitä.Liukumista ja naarmuuntumista estävät lattiat.Sitä käytetään huonekalujen valmistuksessa, jälleenmyynnissä ja kaupallisissa kohteissa. Materiaali: PVC, Nailon, LDPE - PIR Väri: Musta, Valkoinen, Väritön Sarjanumero: SR1520, SRF0069

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
82 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus H d h Tyyppi Osta
0,0494 € - 0,0839 € 125 Varastossa
6.3 mm
11.9 mm
1
0,1169 € - 0,2521 € 26045 Varastossa
7.9 mm
20.0 mm
1
0,092 € - 0,2259 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
9.0 mm
2
0,1172 € - 0,2861 € 5400 Varastossa
6.0 mm
11.0 mm
2
0,1766 € - 0,4326 € 5063 Varastossa
10.0 mm
14.0 mm
2
0,245 € - 0,538 € 1788 Varastossa
14.0 mm
18.0 mm
2
0,3135 € - 0,768 € 603 Varastossa
18.0 mm
22.0 mm
2
0,434 € - 1,6976 € 780 Varastossa
22.0 mm
26.0 mm
2
0,4244 € - 0,9282 € 157 Varastossa
31.0 mm
25.0 mm
2
0,7269 € - 2,1221 € 63 Varastossa
39.0 mm
27.0 mm
2
0,9433 € - 2,7519 € 6049 Varastossa
46.0 mm
25.5 mm
2
1,6155 € - 3,5459 € 73 Varastossa
64.0 mm
27.5 mm
2
0,627 € - 1,2294 € 349 Varastossa
36.0 mm
25.0 mm
2
0,8652 € - 2,5191 € 466 Varastossa
44.0 mm
26.0 mm
2
1,4101 € - 3,0804 € 209 Varastossa
60.0 mm
27.5 mm
2
0,4025 € - 0,8858 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0 mm
22.0 mm
2
0,5134 € - 1,9988 € 2556 Varastossa
22.0 mm
26.0 mm
2
0,8529 € - 3,3269 € Kysy toimitusaikaa täältä
28.0 mm
32.0 mm
2
0,9077 € - 2,7382 € 81 Varastossa
32.0 mm
39.0 mm
2
0,6736 € - 2,6286 € 93 Varastossa
28.0 mm
32.0 mm
2
  • / 5
Kartiomainen holkki 6.3 mm PVC Musta

10104224

Hinta-alue
0,0839 € - 0,0494 €

Varastotasot
125 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    6.3 mm
  • h
    11.9 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    1
Kartiomainen holkki 7.9 mm LDPE - PIR Musta

10105238

Hinta-alue
0,2521 € - 0,1169 €

Varastotasot
26045 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    7.9 mm
  • h
    20.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    1
Kartiomainen holkki 9.0 mm 4.0 mm PVC Musta

10403891

Hinta-alue
0,2259 € - 0,092 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    4.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    2
Kartiomainen holkki 11.0 mm 6.0 mm PVC Musta

10403938

Hinta-alue
0,2861 € - 0,1172 €

Varastotasot
5400 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    6.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    2
Kartiomainen holkki 14.0 mm 10.0 mm PVC Musta

10403969

Hinta-alue
0,4326 € - 0,1766 €

Varastotasot
5063 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    10.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    2
Kartiomainen holkki 18.0 mm 14.0 mm PVC Musta

10404003

Hinta-alue
0,538 € - 0,245 €

Varastotasot
1788 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    14.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    2
Kartiomainen holkki 22.0 mm 18.0 mm PVC Musta

10404041

Hinta-alue
0,768 € - 0,3135 €

Varastotasot
603 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    18.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    2
Kartiomainen holkki 26.0 mm 22.0 mm PVC Musta

10404089

Hinta-alue
1,6976 € - 0,434 €

Varastotasot
780 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    22.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    2
Kartiomainen holkki 31.0 mm 32.0 mm PVC Musta

10323564

Hinta-alue
0,9282 € - 0,4244 €

Varastotasot
157 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    31.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    2
Kartiomainen holkki 39.0 mm 32.0 mm PVC Musta

10323601

Hinta-alue
2,1221 € - 0,7269 €

Varastotasot
63 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    39.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    2
Kartiomainen holkki 46.0 mm 35.0 mm PVC Musta

10323649

Hinta-alue
2,7519 € - 0,9433 €

Varastotasot
6049 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    46.0 mm
  • h
    25.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    2
Kartiomainen holkki 64.0 mm 36.0 mm PVC Musta

10323687

Hinta-alue
3,5459 € - 1,6155 €

Varastotasot
73 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    64.0 mm
  • h
    27.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    2
Kartiomainen holkki 36.0 mm 32.0 mm PVC Musta

10323595

Hinta-alue
1,2294 € - 0,627 €

Varastotasot
349 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    36.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    2
Kartiomainen holkki 44.0 mm 33.0 mm PVC Musta

10323632

Hinta-alue
2,5191 € - 0,8652 €

Varastotasot
466 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    44.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    2
Kartiomainen holkki 60.0 mm 38.0 mm PVC Musta

10323670

Hinta-alue
3,0804 € - 1,4101 €

Varastotasot
209 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    60.0 mm
  • h
    27.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    2
Kartiomainen holkki 22.0 mm 18.0 mm PVC Valkoinen

10404034

Hinta-alue
0,8858 € - 0,4025 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    18.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Valkoinen
  • Tyyppi
    2
Kartiomainen holkki 26.0 mm 22.0 mm PVC Valkoinen

10404072

Hinta-alue
1,9988 € - 0,5134 €

Varastotasot
2556 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    22.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Valkoinen
  • Tyyppi
    2
Kartiomainen holkki 32.0 mm 28.0 mm PVC Valkoinen

10404119

Hinta-alue
3,3269 € - 0,8529 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    28.0 mm
  • h
    32.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Valkoinen
  • Tyyppi
    2
Kartiomainen holkki 39.0 mm 32.0 mm PVC Musta

10404164

Hinta-alue
2,7382 € - 0,9077 €

Varastotasot
81 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    32.0 mm
  • h
    39.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    2
Kartiomainen holkki 32.0 mm 28.0 mm PVC Musta

10404126

Hinta-alue
2,6286 € - 0,6736 €

Varastotasot
93 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    28.0 mm
  • h
    32.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    2