Valikko Haku

Pyöreät jalkaholkit - Kartiomaiset

Varastossa

Tapered Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other furniture. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.

Suojaa putkia, tankoja ja kierteitä.Liukumista ja naarmuuntumista estävät lattiat.Sitä käytetään huonekalujen valmistuksessa, jälleenmyynnissä ja kaupallisissa kohteissa. Materiaali: PVC, Nailon, LDPE - PIR Väri: Musta, Valkoinen, Väritön Sarjanumero: SR1520, SRF0069

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
82 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus H d h Tyyppi Osta
Kysy toimitusaikaa täältä
18.0 mm
22.0 mm
0,0772 € - 0,2213 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.9 mm
14.3 mm
1
0,9884 € - 2,9846 € 4950 Varastossa
30.0 mm
34.0 mm
2
1,0651 € - 4,1483 € 60 Varastossa
35.0 mm
40.0 mm
2
0,0308 € - 0,0859 € 16599 Varastossa
6.0 mm
12.0 mm
1
0,0205 € - 0,0566 € 28000 Varastossa
4.0 mm
9.0 mm
1
0,1276 € - 0,3363 € 23400 Varastossa
20.0 mm
24.0 mm
1
0,0297 € - 0,0828 € Kysy toimitusaikaa täältä
35.0 mm
38.0 mm
1
0,4647 € - 1,1155 € 16750 Varastossa
5.0 mm
11.0 mm
1
0,0254 € - 0,0566 € 4350 Varastossa
4.0 mm
9.0 mm
0,4637 € - 0,8276 € 95 Varastossa
30.0 mm
34.0 mm
0,1374 € - 0,3363 € 3100 Varastossa
20.0 mm
24.0 mm
0,0376 € - 0,1043 € 127500 Varastossa
8.0 mm
13.0 mm
0,1222 € - 0,3133 € 13334 Varastossa
18.0 mm
22.0 mm
0,024 € - 0,0675 € 41500 Varastossa
5.0 mm
10.0 mm
0,2615 € - 0,5807 € 8175 Varastossa
25.0 mm
30.0 mm
0,1229 € - 0,2737 € 4750 Varastossa
16.0 mm
20.0 mm
0,0836 € - 0,2323 € 5400 Varastossa
14.0 mm
19.5 mm
0,0376 € - 0,1043 € 31679 Varastossa
8.0 mm
13.0 mm
0,6587 € - 1,0235 € 21396 Varastossa
32.0 mm
36.0 mm
  • / 5
Kartiomainen holkki (DIA) 18.0 mm PVC Valkoinen

10236024


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    18.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Valkoinen
  • Tullinimike
    3923509000
Kartiomainen holkki 7.9 mm PVC Musta

10087442

Hinta-alue
0,2213 € - 0,0772 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    7.9 mm
  • h
    14.3 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    1
Kartiomainen holkki 34.0 mm 30.0 mm PVC Valkoinen

10404133

Hinta-alue
2,9846 € - 0,9884 €

Varastotasot
4950 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    30.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Valkoinen
  • Tyyppi
    2
Kartiomainen holkki 40.0 mm 35.0 mm PVC Musta

10404171

Hinta-alue
4,1483 € - 1,0651 €

Varastotasot
60 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    35.0 mm
  • h
    40.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    2
Kartiomainen holkki 6.3 mm PVC Valkoinen

10336366

Hinta-alue
0,0859 € - 0,0308 €

Varastotasot
16599 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    6.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Valkoinen
  • Tyyppi
    1
Kartiomainen holkki 11.0 mm 4.0 mm PVC Valkoinen

10336410

Hinta-alue
0,0566 € - 0,0205 €

Varastotasot
28000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    4.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Valkoinen
  • Tyyppi
    1
Kartiomainen holkki 20.0 mm PVC Valkoinen

10336359

Hinta-alue
0,3363 € - 0,1276 €

Varastotasot
23400 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    20.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Valkoinen
  • Tyyppi
    1
Kartiomainen holkki 5.0 mm PVC Valkoinen

10336441

Hinta-alue
0,0828 € - 0,0297 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    35.0 mm
  • h
    38.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Valkoinen
  • Tyyppi
    1
Kartiomainen holkki 35.0 mm PVC Valkoinen

10336434

Hinta-alue
1,1155 € - 0,4647 €

Varastotasot
16750 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    5.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Valkoinen
  • Tyyppi
    1
Kartiomainen holkki 11.0 mm 4.0 mm PVC Musta

10202593

Hinta-alue
0,0566 € - 0,0254 €

Varastotasot
4350 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    4.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Kartiomainen holkki 41.0 mm 30.0 mm PVC Musta

10202630

Hinta-alue
0,8276 € - 0,4637 €

Varastotasot
95 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    30.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Kartiomainen holkki 30.0 mm 20.0 mm PVC Musta

10202531

Hinta-alue
0,3363 € - 0,1374 €

Varastotasot
3100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    20.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Kartiomainen holkki 16.0 mm 8.0 mm PVC Musta

10202579

Hinta-alue
0,1043 € - 0,0376 €

Varastotasot
127500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    8.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Kartiomainen holkki 27.0 mm 18.0 mm PVC Musta

10202616

Hinta-alue
0,3133 € - 0,1222 €

Varastotasot
13334 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    18.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Kartiomainen holkki 13.0 mm 5.0 mm PVC Musta

10336458

Hinta-alue
0,0675 € - 0,024 €

Varastotasot
41500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    5.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Kartiomainen holkki 36.0 mm 25.0 mm PVC Valkoinen

10336373

Hinta-alue
0,5807 € - 0,2615 €

Varastotasot
8175 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    25.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Valkoinen
  • Tullinimike
    3923509000
Kartiomainen holkki 25.0 mm 16.0 mm PVC Musta

10203583

Hinta-alue
0,2737 € - 0,1229 €

Varastotasot
4750 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    16.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Kartiomainen holkki 23.0 mm 14.0 mm PVC Valkoinen

10336380

Hinta-alue
0,2323 € - 0,0836 €

Varastotasot
5400 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    14.0 mm
  • h
    19.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Valkoinen
  • Tullinimike
    3923509000
Kartiomainen holkki 16.0 mm 8.0 mm PVC Valkoinen

10336397

Hinta-alue
0,1043 € - 0,0376 €

Varastotasot
31679 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    8.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Valkoinen
  • Tullinimike
    3923509000
Kartiomainen holkki 43.0 mm 32.0 mm PVC Valkoinen

10336427

Hinta-alue
1,0235 € - 0,6587 €

Varastotasot
21396 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    32.0 mm
  • h
    36.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Valkoinen
  • Tullinimike
    3923509000