Valikko Haku

Pyöreät jalkaholkit - Kartiomaiset

Varastossa

Tapered Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other furniture. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.

Suojaa putkia, tankoja ja kierteitä.Liukumista ja naarmuuntumista estävät lattiat.Sitä käytetään huonekalujen valmistuksessa, jälleenmyynnissä ja kaupallisissa kohteissa. Materiaali: PVC, Nailon, LDPE - PIR Väri: Musta, Valkoinen, Väritön Sarjanumero: SR1520, SRF0069

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
82 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus H d h Tyyppi Osta
0,3003 € - 0,6637 € 3290 Varastossa
14.0 mm
18.0 mm
2
0,0791 € - 0,2269 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.9 mm
14.3 mm
1
0,9668 € - 2,8206 € 6049 Varastossa
46.0 mm
25.5 mm
2
1,6559 € - 3,6346 € 73 Varastossa
64.0 mm
27.5 mm
2
0,8742 € - 3,41 € Kysy toimitusaikaa täältä
28.0 mm
32.0 mm
2
1,1661 € - 3,5083 € Kysy toimitusaikaa täältä
32.0 mm
39.0 mm
2
0,202 € - 0,5922 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0 mm
17.0 mm
2
0,2918 € - 0,6413 € 1267 Varastossa
16.0 mm
20.0 mm
2
0,4153 € - 0,9135 € 376 Varastossa
20.0 mm
24.0 mm
2
0,181 € - 0,4434 € 4363 Varastossa
10.0 mm
14.0 mm
2
0,2512 € - 0,5515 € 1788 Varastossa
14.0 mm
18.0 mm
2
0,3213 € - 0,7872 € 603 Varastossa
18.0 mm
22.0 mm
2
0,6258 € - 2,4417 € 515 Varastossa
25.0 mm
30.0 mm
2
1,0132 € - 3,0592 € 4940 Varastossa
30.0 mm
34.0 mm
2
0,5009 € - 1,9506 € 656 Varastossa
25.0 mm
30.0 mm
2
0,7928 € - 3,0873 € 51 Varastossa
30.0 mm
34.0 mm
2
0,0304 € - 0,0848 € Kysy toimitusaikaa täältä
35.0 mm
38.0 mm
1
0,021 € - 0,058 € 28000 Varastossa
4.0 mm
9.0 mm
1
0,1308 € - 0,3448 € 23400 Varastossa
20.0 mm
24.0 mm
1
0,0315 € - 0,0881 € 16599 Varastossa
6.0 mm
12.0 mm
1
  • / 5
Kartiomainen holkki 18.0 mm 14.0 mm PVC Valkoinen

10403990

Hinta-alue
0,6637 € - 0,3003 €

Varastotasot
3290 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    14.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Valkoinen
  • Tyyppi
    2
Kartiomainen holkki 7.9 mm PVC Musta

10087442

Hinta-alue
0,2269 € - 0,0791 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    7.9 mm
  • h
    14.3 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    1
Kartiomainen holkki 46.0 mm 35.0 mm PVC Musta

10323649

Hinta-alue
2,8206 € - 0,9668 €

Varastotasot
6049 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    46.0 mm
  • h
    25.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    2
Kartiomainen holkki 64.0 mm 36.0 mm PVC Musta

10323687

Hinta-alue
3,6346 € - 1,6559 €

Varastotasot
73 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    64.0 mm
  • h
    27.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    2
Kartiomainen holkki 32.0 mm 28.0 mm PVC Valkoinen

10404119

Hinta-alue
3,41 € - 0,8742 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    28.0 mm
  • h
    32.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Valkoinen
  • Tyyppi
    2
Kartiomainen holkki 39.0 mm 32.0 mm PVC Valkoinen

10404157

Hinta-alue
3,5083 € - 1,1661 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    32.0 mm
  • h
    39.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Valkoinen
  • Tyyppi
    2
Kartiomainen holkki 17.0 mm 12.0 mm PVC Musta

10403983

Hinta-alue
0,5922 € - 0,202 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    12.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    2
Kartiomainen holkki 20.0 mm 16.0 mm PVC Musta

10404027

Hinta-alue
0,6413 € - 0,2918 €

Varastotasot
1267 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    16.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    2
Kartiomainen holkki 24.0 mm 20.0 mm PVC Musta

10404065

Hinta-alue
0,9135 € - 0,4153 €

Varastotasot
376 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    20.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    2
Kartiomainen holkki 14.0 mm 10.0 mm PVC Musta

10403969

Hinta-alue
0,4434 € - 0,181 €

Varastotasot
4363 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    10.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    2
Kartiomainen holkki 18.0 mm 14.0 mm PVC Musta

10404003

Hinta-alue
0,5515 € - 0,2512 €

Varastotasot
1788 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    14.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    2
Kartiomainen holkki 22.0 mm 18.0 mm PVC Musta

10404041

Hinta-alue
0,7872 € - 0,3213 €

Varastotasot
603 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    18.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    2
Kartiomainen holkki 30.0 mm 25.0 mm PVC Valkoinen

10404096

Hinta-alue
2,4417 € - 0,6258 €

Varastotasot
515 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    25.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Valkoinen
  • Tyyppi
    2
Kartiomainen holkki 34.0 mm 30.0 mm PVC Valkoinen

10404133

Hinta-alue
3,0592 € - 1,0132 €

Varastotasot
4940 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    30.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Valkoinen
  • Tyyppi
    2
Kartiomainen holkki 30.0 mm 25.0 mm PVC Musta

10404102

Hinta-alue
1,9506 € - 0,5009 €

Varastotasot
656 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    25.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    2
Kartiomainen holkki 34.0 mm 30.0 mm PVC Musta

10404140

Hinta-alue
3,0873 € - 0,7928 €

Varastotasot
51 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    30.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    2
Kartiomainen holkki 5.0 mm PVC Valkoinen

10336441

Hinta-alue
0,0848 € - 0,0304 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    35.0 mm
  • h
    38.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Valkoinen
  • Tyyppi
    1
Kartiomainen holkki 11.0 mm 4.0 mm PVC Valkoinen

10336410

Hinta-alue
0,058 € - 0,021 €

Varastotasot
28000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    4.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Valkoinen
  • Tyyppi
    1
Kartiomainen holkki 20.0 mm PVC Valkoinen

10336359

Hinta-alue
0,3448 € - 0,1308 €

Varastotasot
23400 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    20.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Valkoinen
  • Tyyppi
    1
Kartiomainen holkki 6.3 mm PVC Valkoinen

10336366

Hinta-alue
0,0881 € - 0,0315 €

Varastotasot
16599 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    6.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Valkoinen
  • Tyyppi
    1