Tapered Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other furniture. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.
Suojaa putkia, tankoja ja kierteitä.Liukumista ja naarmuuntumista estävät lattiat.Sitä käytetään huonekalujen valmistuksessa, jälleenmyynnissä ja kaupallisissa kohteissa. Materiaali: PVC, Nailon, LDPE - PIR Väri: Musta, Valkoinen, Väritön Sarjanumero: SR1520, SRF0069
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | H | d | h | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0506 € - 0,086 € | 125 Varastossa |
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
| 0,102 € - 0,2758 € | 8008 Varastossa |
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
1
|
||
| 0,062 € - 0,1303 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
| 0,0506 € - 0,137 € | 13000 Varastossa |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
| 0,1365 € - 0,3683 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
1
|
||
| 0,1198 € - 0,2584 € | 26045 Varastossa |
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
| 0,0479 € - 0,1006 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
| 0,0799 € - 0,178 € | 78310 Varastossa |
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
||
| 0,3031 € - 0,8428 € | 45497 Varastossa |
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| 0,0315 € - 0,0881 € | 31250 Varastossa |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 0,1252 € - 0,3212 € | 13334 Varastossa |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
| 0,0246 € - 0,0692 € | 41000 Varastossa |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,0648 € - 0,1444 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
||
| 0,1409 € - 0,3448 € | 1100 Varastossa |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 0,0385 € - 0,1069 € | 141500 Varastossa |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,0385 € - 0,1069 € | 26679 Varastossa |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,4217 € - 0,6576 € | 4100 Varastossa |
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| 0,268 € - 0,5953 € | 8175 Varastossa |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 0,0261 € - 0,058 € | 43450 Varastossa |
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
||
| 0,4753 € - 0,8483 € | 45 Varastossa |
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa