Valikko Haku

Kartiomainen holkki 51.0 mm 33.0 mm PVC Musta

Tapered Round Feet Ferrule with push fit is designed to protect the ends of tubes, bottoms of chairs, tables, and furniture applications from wear and tear caused by contact with the ground. It provides a secure grip and prevents damage to floors or surfaces. Black made from PVC.
Essentra tuotenumero:

10323656

Valmistajan tuotenumero:

009049069907

100 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
25 - 249 2,4643 €
250 - 999 1,2061 €
1000 + 0,9734 €
Vakiopakkaus: 25

Tilaa useita 25

Kokonaishinta:

61,61 €

25 x 2,4643 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d 51.0 mm
h 27.0 mm
Koko materiaali Polyvinyylikloridi
Väri Musta
Tyyppi 2
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä