Valikko Haku

Tuki kahdella urospuolisella osalla Pyöreä 9.5 mm M5 30.0 mm PA

Uros-urosmallinen nailoninen eristävä tuki eristää piirilevyjen herkät komponentit sähköltä.
Essentra tuotenumero:

10176924

Valmistajan tuotenumero:

TNM5-9.5-30-3

98 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 499 1,4915 €
500 - 999 1,1888 €
1000 - 2499 1,1274 €
2500 + 1,0338 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

149,15 €

100 x 1,4915 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Korokkeen muoto Pyöreä
Sisäkkeen materiaali Messinki
Rungon halkaisija 9.5 mm
Välilevyn pituus 30.0 mm
Koko materiaali Polyamidi 66
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tyyli Male/Male
Kierrekoko M5
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä