Valikko Haku

Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Pyöreä 9.5 mm M5 25.0 mm

Uros-naarasmallinen nailoninen eristävä tuki eristää piirilevyjen herkät komponentit sähköltä.
Essentra tuotenumero:

10176887

Valmistajan tuotenumero:

TNM5-9.5-25-2

200 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 499 1,3891 €
500 - 999 1,1054 €
1000 - 2499 1,0484 €
2500 + 0,9607 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

138,91 €

100 x 1,3891 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Korokkeen muoto Pyöreä
Sisäkkeen materiaali Messinki
Rungon halkaisija 9.5 mm
Sisäkierteen pituus 10.0 mm
Käyttölämpötila-alue -40 - 105 °C
Välilevyn pituus 25.0 mm
Koko materiaali Polyamidi 66
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tyyli Female/Male
Kierrekoko M5
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä