10176856
TNM5-9.5-20-2
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 100 - 499 | 1,3764 € |
| 500 - 999 | 1,0953 € |
| 1000 - 2499 | 1,0388 € |
| 2500 + | 0,9519 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Väri | Väritön |
|---|---|
| Korokkeen muoto | Pyöreä |
| Sisäkkeen materiaali | Messinki |
| Rungon halkaisija | 0.374 in |
| Rungon halkaisija | 9.5 mm |
| Sisäkierteen pituus | 10.0 mm |
| Sisäkierteen pituus | 0.394 in |
| Käyttölämpötila-alue | -40 - 105 °C |
| Käyttölämpötila-alue | -40 - 221 °F |
| Välilevyn pituus | 20.0 mm |
| Välilevyn pituus | 0.787 in |
| Koko materiaali | Polyamidi 66 |
| Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 V-2 |
| Tyyli | Female/Male |
| Kierrekoko | M5 |
| Tullinimike | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa