Valikko Haku

Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Pyöreä 9.5 mm M4 45.0 mm

Uros-naarasmallinen nailoninen eristävä tuki eristää piirilevyjen herkät komponentit sähköltä.
Essentra tuotenumero:

10176801

Valmistajan tuotenumero:

TNM4-9.5-45-2

152 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 + 1,6337 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

163,37 €

100 x 1,6337 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Korokkeen muoto Pyöreä
Sisäkkeen materiaali Messinki
Rungon halkaisija 9.5 mm
Sisäkierteen pituus 10.0 mm
Käyttölämpötila-alue -40 - 105 °C
Välilevyn pituus 45.0 mm
Koko materiaali Polyamidi 66
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tyyli Female/Male
Kierrekoko M4
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä