Valikko Haku

Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen M4 30.0 mm

Tämä naaras-naarasmallinen nailoninen eristävä tuki eristää piirilevyjen herkät komponentit sähköltä.
Essentra tuotenumero:

10176535

Valmistajan tuotenumero:

TNM4-8-30-1

89 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 + 2,8661 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

286,61 €

100 x 2,8661 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Korokkeen muoto Pyöreä
Sisäkkeen materiaali Messinki
Rungon halkaisija 8.0 mm
Sisäkierteen pituus 6.0 mm
Välilevyn pituus 30.0 mm
Koko materiaali Polyamidi 66
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tyyli Female/Female
Kierrekoko M4
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä