Valikko Haku

Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Pyöreä 8.0 mm M3 10.0 mm

Uros-naarasmallinen nailoninen eristävä tuki eristää piirilevyjen herkät komponentit sähköltä.
Essentra tuotenumero:

10036204

Valmistajan tuotenumero:

TNM3-8-10-2

2900 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 499 1,0254 €
500 - 999 0,8186 €
1000 - 2499 0,7761 €
2500 + 0,7333 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

102,54 €

100 x 1,0254 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Korokkeen muoto Pyöreä
Sisäkkeen materiaali Messinki
Rungon halkaisija 8.0 mm
Sisäkierteen pituus 6.0 mm
Käyttölämpötila-alue -40 - 105 °C
Välilevyn pituus 10.0 mm
Koko materiaali Polyamidi 66
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tyyli Female/Male
Kierrekoko M3
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä