Valikko Haku

Tuki kahdella urospuolisella osalla Pyöreä 6.5 mm M2.5 15.0 mm Nailon 6/6

Uros-urosmallinen nailoninen eristävä tuki eristää piirilevyjen herkät komponentit sähköltä.
Essentra tuotenumero:

10175866

Valmistajan tuotenumero:

TNM2.5-6.5-15-3

100 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 2,0284 €
1000 + 1,9959 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

202,84 €

100 x 2,0284 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Korokkeen muoto Pyöreä
Rungon halkaisija 6.5 mm
Välilevyn pituus 15.0 mm
Koko materiaali Polyamidi 66
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tyyli Male/Male
Kierrekoko M2.5
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä