Valikko Haku

Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen 8.0 mm M4 10.0 mm

Tämä pyöreä kierteytetty välilevy on valmistettu 30 % lasitäytteisestä POM:ista kestävyyden lisäämiseksi vaativassa käytössä.
Essentra tuotenumero:

10131145

Valmistajan tuotenumero:

300410000038

6700 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 499 0,8602 €
500 - 999 0,6595 €
1000 + 0,529 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

86,02 €

100 x 0,8602 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Korokkeen muoto Pyöreä
Rungon halkaisija 8.0 mm
Sisäkierteen pituus 5.0 mm
Välilevyn pituus 10.0 mm
Koko materiaali Polyoksimeteeni + 30 % lasikuitua
Tyyli Female/Female
Kierrekoko M4
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä