Valikko Haku

Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen 8.0 mm M4 6.0 mm

Tämä pyöreä kierteytetty välilevy on valmoistetu 25 % lasitäytteisestä nailonista kestävyyden lisäämiseksi vaativassa käytössä.
Essentra tuotenumero:

10131114

Valmistajan tuotenumero:

300406059935

9390 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 499 0,8967 €
500 - 999 0,6876 €
1000 + 0,5515 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

89,67 €

100 x 0,8967 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Korokkeen muoto Pyöreä
Rungon halkaisija 8.0 mm
Sisäkierteen pituus 3.0 mm
Välilevyn pituus 6.0 mm
Koko materiaali Polyamidi 6.6 + 25 % Lasikuitu
Tyyli Female/Female
Kierrekoko M4
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä