Valikko Haku

Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen 6.0 mm M3 30.0 mm

Tämä pyöreä kierteytetty välilevy on valmoistetu 25 % lasitäytteisestä nailonista kestävyyden lisäämiseksi vaativassa käytössä.
Essentra tuotenumero:

10131053

Valmistajan tuotenumero:

300330059935

13898 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 499 1,2279 €
500 - 999 0,9304 €
1000 + 0,7788 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

122,79 €

100 x 1,2279 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Korokkeen muoto Pyöreä
Rungon halkaisija 6.0 mm
Sisäkierteen pituus 10.0 mm
Välilevyn pituus 30.0 mm
Koko materiaali Polyamidi 6.6 + 25 % Lasikuitu
Tyyli Female/Female
Kierrekoko M3
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä