Valikko Haku

Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen 6.0 mm M3 25.0 mm

Tämä pyöreä kierteytetty välilevy on valmistettu 30 % lasitäytteisestä POM:ista kestävyyden lisäämiseksi vaativassa käytössä.
Essentra tuotenumero:

10131022

Valmistajan tuotenumero:

300325000038

1640 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 499 1,1445 €
500 - 999 0,868 €
1000 + 0,7256 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

114,45 €

100 x 1,1445 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Korokkeen muoto Pyöreä
Rungon halkaisija 6.0 mm
Sisäkierteen pituus 10.0 mm
Välilevyn pituus 25.0 mm
Koko materiaali Polyoksimeteeni + 30 % lasikuitua
Tyyli Female/Female
Kierrekoko M3
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä