Valikko Haku

Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen 6.0 mm M3 16.0 mm

Tämä pyöreä kierteytetty välilevy on valmoistetu 25 % lasitäytteisestä nailonista kestävyyden lisäämiseksi vaativassa käytössä.
Essentra tuotenumero:

10130971

Valmistajan tuotenumero:

300316059935

1100 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 499 0,8223 €
500 - 999 0,63 €
1000 + 0,5051 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

82,23 €

100 x 0,8223 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Korokkeen muoto Pyöreä
Rungon halkaisija 6.0 mm
Sisäkierteen pituus 8.0 mm
Välilevyn pituus 16.0 mm
Koko materiaali Polyamidi 6.6 + 25 % Lasikuitu
Tyyli Female/Female
Kierrekoko M3
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä